Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA auf der K 2019

Die Kunststoffindustrie boomt – und muss sich dennoch Herausforderungen stellen: KUKA präsentiert auf der K 2019 verschiedene Lösungen, um auf diese Herausforderungen reagieren. Die Weltleitmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie findet vom 16. bis 23. Oktober in Düsseldorf statt.

27. September 2019


Besuchen Sie uns auf der K 2019 in Halle 12, Stand B35

„industrial intelligence in automation _ products and expertise for the plastics industry“: Unter diesem Motto präsentiert sich KUKA auf der diesjährigen K-Messe. Ein Highlight auf dem KUKA Messestand ist ein umweltfreundliches Mehrwegbesteck, das als Give-away an die Messebesucher verteilt wird. Wesentliche Bearbeitungen an dem Besteck führt die Roboterzelle flexobot aus. Im Mittelpunkt der Zelle steht ein KUKA Roboter vom Typ KR10 R900-2. Sie ist ideal für die Zusammenarbeit mit Spritzgussmaschinen geeignet.

Saubere und flexible Materialbehandlung mit dem CO₂-Laserroboter 

Das CO₂ Laser Cutting ermöglicht das automatisierte 3D-Schneiden und -Perforieren von Bauteilen aus diversen Kunststoffen. Daneben wird auch das Thema der roboterbasierten Lösung für die Extrusion von thermoplastischen Elastomeren gezeigt.  

KUKA auf der K 2019 erleben

Erfahren Sie weitere Details zu unseren Messe-Applikationen und sprechen Sie vor Ort mit KUKA Experten für die Kunststoffindustrie.