Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.HMI 

Vizualizační software pro intuitivní a uživatelsky přívětivou obsluhu robota: KUKA.HMI dělá komunikaci mezi člověkem a strojem tak jednoduchou a efektivní jako nikdy předtím.


Individualizovaná softwarová řešení pro vyšší efektivitu: Komunikace člověka s robotem pomocí KUKA.HMI

Skupina výrobků KUKA.HMI nabízí ideální na míru šitá softwarová řešení pro obsluhu, řízení a kontrolu robotů v průmyslové výrobě. V závislosti na požadavcích můžete pomocí provedení KUKA.HMI easy a KUKA.HMI zenon rychle převést zobecněné uživatelské rozhraní na KUKA smartPAD do individuální prezentace - optimálně přizpůsobené potřebám uživatele a použitelné bez odborného výcviku. Slučitelnost s řídicím systémem robotu KR C4 činí z KUKA.HMI ideální vizualizační software pro jednotlivé průmyslové roboty rovněž pro složité robotické buňky.

KUKA.HMI Easy: Ovládání robota je díky softwaru jednoduché a nekomplikované

S KUKA.HMI Easy je ovládání robotů ještě snadnější. Optimalizujte zobrazení softwaru na svém KUKA smartPAD-u, například prostřednictvím:

  • vkládání obrázků 

  • strukturování zobrazení pomocí tabulátorů a kolonek

  • skrytí a zobrazení tlačítek a dalších funkcí

  • přecházení mezi zobrazením na poloviční a celé obrazovce

  • použití spolu s jinými pluginy, např. editorem programů nebo zobrazením polohy

  • přechod z jednotek specifických pro danou zemi

To uživatelům snáze usnadňuje orientaci a efektivně zabraňuje chybám při manipulaci.

KUKA.HMI Easy je ideální vizualizační software pro jednodušší požadavky.

KUKA.HMI zenon: maximální uživatelská přívětivost i pro složité aplikace robotů

Pomocí KUKA.HMI zenon jsou snadné na ovládání rovněž náročné robotické aplikace – a to především výrobní buňky:  Více než 300 přímých ovladačů umožňuje bezproblémové připojení periferních prvků nebo přídavného hardwaru. To poskytuje uživatelům přehled o všech součástech a mají tak přístup ke všem příslušným informacím – kompaktní na jedné obrazovce.

KUKA.HMI zenon Plugin: perzonalizovaný software v kombinaci se standardními funkcemi ovládání robotů

KUKA.HMI zenon Plugin usnadňuje integraci softwaru specifického pro zákazníky do standardního rozhraní smartPAD KUKA a současně jeho použití– aniž by to mělo vliv na funkci tlačítek. To mimo jiné znamená:

  • pohyb robotu po osách A1 až A6 pomocí tlačítek 
  • prezentaci okna s informacemi
  • použití spolu s jinými pluginy, např. editorem programů nebo zobrazením polohy
  • správu uživatelských účtů se specifickými přístupovými právy
  • přecházení mezi zobrazením na poloviční a celé obrazovce
  • volnou konstrukce zobrazovacích prvků, např. tlačítka nebo krabice
  • přechod z jednotek specifických pro danou zemi
Pomocí KUKA.HMI zenon Plugin-u mohou být nadále využívána tlačítka pro přesun robota. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Vizualizační software pro nejvyšší náročnost

KUKA.HMI zenon Runtime umožňuje úplné přizpůsobení ovládání robota. V režimu zobrazení celé obrazovky jsou kromě grafického nastavení k dispozici také následující možnosti:

  • deaktivace nebo změna funkci tlačítek hardwaru zařízení KUKA smartPAD

  • zobrazení/skrytí textových zpráv

  • správu uživatelských účtů se specifickými přístupovými právy

  • volnou konstrukce zobrazovacích prvků, např. tlačítka nebo krabice

KUKA.HMI zenon Runtime je obzvláště vhodný pro vizualizaci složitých aplikací robotů.

Software pro komfortní a efektivní provoz robota: Vizualizace pomocí zenonu

Pomocí zenonu z COPA-DATA můžete navrhnout individuální softwarové řešení pro vaši aplikaci robota.

KUKA.HMI zenon Development: v několika krocích konfigurujte vlastní softwarové řešení pro práci s roboty

Pomocí inženýrského softwaru KUKA.HMI zenon Development můžete snadno vytvářet konkrétní softwarová řešení v několika krocíchSnadné použití Drag&Drop, stejně jako předdefinované šablony, vzory a funkce pomáhají při konfigurací a vedou rychle k dosažení cíle.

  • Konfigurace softwaru pomocí KUKA.HMI zenon DEV

    V editoru můžete snadno vytvořit vlastní projekt promocí obrázků a šablon.

  • Převedení hotového softwaru do řídicího systému robota

    Vytvořený software vám přenese kontrolu nad použitím vašeho robota.

  • Pro ovládání robota použijte personalizovanou KUKA.HMI

    Vaše vlastní KUKA.HMI je připravena k použití a zajišťuje nekomplikované ovládání robota.