Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Jednoosá modulární hnací jednotka s opěrným ložiskem KP1-MDC
Jednoosá modulární hnací jednotka KP1-MDC se skládá z pohonu a opěrného ložiska s dutou hřídelí. Umožňuje snadnou a pružnou realizaci řešení specifických pro zákazníka a je dostupná s nosností 500, 750, 1 000, 1500, 2 000 a 4 000 kilogramů.
Výhody jednoosé hnací jednotky KP1-MDC:
Jednoduché plánování:
KP1-MDC zajišťuje ještě snadnější plánování – s totožnou výškou vkládání a schématem vrtaných otvorů do 1 500 kg.
Modulární design:
Modulární konstrukce polohovačů zaručuje maximální pružnost pro realizaci individuálních zákaznických řešení.
Prostorově úsporná konstrukce: Jednoosé polohovače KP1-MDC jsou modulární, obzvlášť kompaktní jednotky, které jsou také vhodné pro instalace v úzkém prostoru.
Nekonečně se otáčející:
Díky nekonečně se otáčející konstrukci je jednoosý polohovač KP1-MDC v každé poloze osy optimálně polohovaný a neomezeně použivatelný.
Libovolná montážní poloha:
Využijte KP1-MDC k montáži v podlaze, ve stěně, pro montáž pomocí úhelníku nebo k montáži ve stropě bez jakéhokoliv omezení funkčnosti a přesnosti.
Integrovaná dutá hřídel: Do opěrného ložiska je integrována dutá hřídel. V provedení KP1-MDC HW disponuje také hnací jednotka integrovanou dutou hřídelí. Média tak lze přivádět prostorově obzvlášť úsporně a výhodně.
Jednoduchá integrace:
Délkové vyrovnání 5 mm integrované do opěrného ložiska umožňuje vyrovnávání tolerancí nosičů nářadí.
Elektricky izolované lícní desky:
Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
Vysoký výkon při svařování:
Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %.
Data a provedení hnací jednotky:
KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000
KP1-MDC4000
KP1-MDC250 HW
KP1-MDC500 HW
KP1-MDC750 HW
KP1-MDC1000 HW
Jmenovitá nosnost
500 kg
750 kg
1000 kg
1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg
500 kg
750 kg
1.000kg
Přesnost opakovaného nastavení polohy
0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,06 mm
<±0,06 mm
<±0,06mm
<±0,06mm
<±0,06mm
<±0,06 mm
Oblast otáčení s přívodem energie
+/–190°
+/–190°
+/–190°
+/–190°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Oblast otáčení bez přívodu energie
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
nekonečný
Doba otáčení (180°/360°)
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s
2,3 s / 3,9 s
2,5 s / 4,1 s
3,3 s / 5,8 s
3,8 s / 6,8 s
1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
Stáhněte si zde příručku o výrobku k polohovačům a lineárním jednotkám KUKA: