Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Plně automatické skladové systémy znamenají revoluci v provozu lékáren
Výzvy ve farmaceutickém průmyslu jsou četné: od včasného dodávání léků přes přísné právní předpisy až po zvyšující se složitost řízení zásob. Vzhledem k tomu, že konvenční třídění farmaceutických obalů je náchylné k chybám a je časově náročné, vyvinula společnost GPI spolu se společností KUKA a dalšími partnery plně automatický skladový systém a zajistila pro tento účel integraci robota KR AGILUS.
Lékárenské roboty zvyšují efektivitu
Správa léčiv klade nejvyšší nároky na přesnost, spolehlivost a rychlost – jakákoli chyba nebo zpoždění totiž může mít vážné následky. Automatizační řešení pro lékárny proto musí vždy splňovat ty nejvyšší standardy. Zejména v oboru zdravotnictví může automatizace pomoci zlepšit přesnost, zvýšit efektivitu a snížit náklady. Stále více lékáren, nemocnic a velkoobchodů si uvědomuje tyto výhody a automatizuje své procesy.
Automatizované balení v rámci složitých scénářů
GPI, italský poskytovatel řešení pro automatizaci zdravotní péče, vyvinul inteligentní a spolehlivý zadávací systém, který rozpozná každý farmaceutický obal, naskenuje čárový kód a datum expirace a předá jej automatizovanému úchopovému systému, který obal s vysokou přesností vkládá do skladu lékárny. Jednou z největších výzev byla automatická manipulace se všemi tvary obalů a velké množství možných scénářů, které mohou při manipulaci nastat.
Chytrý automatizační systém pro lékárny
Skladování farmaceutických obalů je v každém procesu jedinečné a nelze je srovnávat s často se opakujícími podmínkami, které se obvykle vztahují na používání robotických ramen. Inteligentní a výkonné automatizační systémy pro lékárny tyto výzvy dokonale zvládají. Kromě společnosti KUKA, GPI spolupracovala s různými výzkumnými institucemi, jako je University of Trento a Bruno Kessler Foundation, stejně jako se společnostmi z farmaceutického průmyslu.
Pro dosažení maximální efektivity procesů skladování léčiv byla klíčová bezproblémová integrace nakládacího systému do skladu lékáren. Základem bylo provozování plně automatizovaného systému v tandemu s vysokorychlostním chapadlem bez kompromisů v jeho rychlosti. Proto společnost GPI sestavila vysoce výkonný tým: kompaktní KR AGILUS a nejmodernější bezdrátové chapadlo RIEDL Phasys.
Lékárny tak těží z robotizace
V moderních lékárenských provozech hrají ústřední roli plně automatizované skladové systémy.
Kromě přesnosti, spolehlivosti a všestrannosti robota KR AGILUS naše rozhodnutí ve prospěch řešení KUKA významně ovlivnila kompaktnost řídicího systému robota KR C5 a snadné ovládání zařízení KUKA smartPAD.
Plně automatizovaný systém skladování léčiv od společnosti GPI je také obzvláště flexibilní díky použití senzorových technologií, neuronových sítí a integrace technologií strojového učení. Od čtvercových po válcovité obaly dokáže systém efektivně třídit, kategorizovat a přepravovat farmaceutické obaly do požadovaných skladů lékáren. „S nástupem plně automatizovaných zadávacích systémů nastal průlom v provozu lékáren. Tyto špičkové technologie zefektivňují proces manipulace s farmaceutickými obaly a výrazně zlepšují efektivitu, přesnost a bezpečnost pacientů,“ dodal Shahab Shakib Passand.
Spolehlivé a rychlé skenování
Čárové kódy hrají ústřední roli při spravování farmaceutických zásob. Tradiční procesy ručního skenování jsou nejen časově náročné, ale také náchylné k lidské chybě. Automatický nakládací systém „Ultra Phasys“ využívá ve spojení s robotickým ramenem KUKA různé technologie: To zahrnuje software pro třídění jednotlivých farmaceutických obalů, senzory pro identifikaci a měření obalů a kamery pro rozpoznávání produktů a dat expirace a také pro označování farmaceutických obalů, jejichž doba použitelnosti se blíží ke konci.
Až 360 farmaceutických obalů za hodinu
Chapadlo RIEDL Phasys dokáže zpracovat až 360 farmaceutických obalů za hodinu. S plně automatickým nakládacím systémem společnost GPI vytvořila jedinečný prodejní bod na trhu systémů automatizace lékáren. K dnešnímu dni neexistuje žádné srovnatelné řešení, které by dokázalo zpracovat a nakládat různé farmaceutických obalů s tak rychlým chapadlem bez obětování výkonu. Bezproblémová souhra mezi robotem KR AGILUS a chapadlem RIEDL Phasys zajišťuje optimální rychlost a nepřerušované pracovní procesy.
Stále rostoucí poptávka po automatizaci lékáren přichází se zvýšenou konkurencí. To znamená, že firmy v této oblasti musí neustále usilovat o inovace a diferenciaci, aby zůstaly konkurenceschopné.
Škálovatelnost, přizpůsobivost a flexibilita
„Řešení automatizace KUKA pomohla systémům RIEDL dosáhnout vynikajícího výkonu a přispěla k tomu, že se společnost GPI etablovala jako vedoucí hráč na trhu automatizace lékáren. KUKA je pro nás ideálním partnerem pro automatizaci, protože je spolehlivým partnerem pro automatizaci farmaceutického průmyslu a garantuje technickou podporu v mnoha zemích,“ zdůrazňuje Shahab Shakib Passand.
Flexibilita plně automatických zadávacích systémů umožňuje přizpůsobit automatizační řešení individuálním požadavkům široké škály lékáren bez ohledu na jejich velikost a rozsah jejich lékového portfolia. Ať už se jedná o malou místní lékárnu nebo velké zdravotnické zařízení, tyto systémy automatizace lékáren lze patřičně škálovat, což vede k úsporám nákladů a maximální efektivitě.
Milník: plně automatický nakládací systém
Vzhledem k tomu, že se farmaceutické prostředí neustále vyvíjí, představuje integrace plně automatizovaných systémů pro manipulování s farmaceutickými obaly důležitý milník pro toto odvětví. Tyto špičkové technologie mění způsob, jakým lékárny nakládají s farmaceutickými obaly, skenují čárové kódy a spravují zásoby léků. Se zlepšenou přesností a efektivitou tyto systémy revolučním způsobem mění provoz lékáren a nastavují zcela nové standardy pro špičkovou zdravotní péči. Automatizace farmaceutických procesů je k tomu nezbytným faktorem – a to ve smyslu efektivní a spolehlivé péče o pacienty.