KUKA automatizuje laserovou linku subdodavatele automobilového průmyslu Proseat
Proseat se při výrobě součástek sedadel pro firmu BMW spoléhá na automatizační systémy KUKA. Laserová výrobní linka tohoto augsburského podniku umožňuje čisté řezy i velmi složitých 3D geometrických útvarů. Poskytuje tak kvalitnější alternativu k původně plánovanému vysekávání.
Úloha
Řešení
V polském závodě firmy se používají dvě laserové linky od firmy KUKA, která se specializuje na automatizační systémy. Tento proces je oproti mechanickému vyřezávání:
-
přesnější,
-
bez opotřebení a
-
čistší
Při obrábění kovů se díky těmto výhodám prosadilo jako technologie laserové řezání. U nekovových obrobků se však tato technologie dosud neprosadila. To však pro firmu KUKA není důvodem, aby laser nepoužila. Firma KUKA se touto problematikou již intenzivně zabývala a experimentovala s různými materiály.
V pobočce v Obernburgu se již téměř 20 let pracuje na řešeních, která umožní co nejefektivnější obrábění různých materiálů. Již v roce 1998 podnik představil první automatickou laserovou buňku pro firmu VW. Dnes již u zákazníků pracuje přes 300 takových zařízení. Firma Proseat proto využila zkušeností a procesního know-how augsburského dodavatele: V 50sekundových cyklech se vyrábějí potahy pro levý a pravý boční díla pomocí laserového sublimačního řezání. Jádro zařízení tvoří CO2 laserový robot. Díky integrovanému vedení paprsku je robot flexibilnější a dynamičtější a sám zvládne i obtížné řezy. Rovněž vybavení zařízení otočným stolem a vakuovou přísavkou bylo přesně přizpůsobeno výrobnímu procesu. Automatizační systém završuje řídicí systém robotu KRC 4 ROBOTstar. Ten umožňuje snadné ovládání zařízení a poskytuje o něm dokonalý přehled. Oproti původně plánovanému vysekávání poskytuje laserové řezání mnoho výhod:
- snadnější programování: Změny na karoserii lze provádět až na poslední chvíli.
- žádné opotřebení nástrojů, protože na obrobek nepůsobí žádné síly.
- úspora energie a nákladů: Spotřebu energie laserového robotu KUKA CO2 lze přesně sladit s příslušným obráběcím procesem.
V tomto případě jsou zapotřebí mimořádné expertní znalosti, protože vlastnosti materiálů jsou velmi rozdílné.