KUKA začišťuje vidlice vysokozdvižných vozíků u firmy Kaup
Firma Kaup vyrábí a prodává ročně 40.000 nesených vysokozdvižných vozíků renomovaným společnostem nabízejícím vysokozdvižné vozíky. Sem spadá přibližně 8.000 vidlic, které se musí vyrobit. Po svařování bylo pro optimální konečnou úpravu doposud nutné zdlouhavé ruční začišťování. Jedinečná linka od KUKA nyní automatizuje tuto práci, pro kterou předtím na trhu neexistovaly žádné reference.
Úloha
Dalším důvodem bylo, že čas potřebný na začišťování se u nás – stejně jako u mnoha dalších firem – nikdy nedostal do výpočtů dob taktů. U svařovacích procesů se počítají sekundy, ale ruční začišťování trvalo tak dlouho, jak to bylo nutné. Tak byly tyto pomocné práce v konečném důsledku úzkým místem ve výrobním cyklu."
Řešení
V lince se dvěma stanicemi tvoří robot centrální prvek. Přes systém výměny nástrojů je schopen provádět všechny příslušné začišťovací práce. Do každé stanice vloží pracovník pomocí jeřábu vždy dva polotovary vidlice.
Poklesne-li opotřebením průměr brusného kotouče pod minimální průměr, vymění se ve stanici pro výměnu nástrojů za nový. Jemné broušení provádí robot na vnitřním koutovém svaru vidlice pomocí vějířové brusky, kterou si vezme po odložení brusného kotouče.
Referenční linka pro KUKA
S pomocí KUKA jsme provedli automatizaci velmi neoblíbeného, tělesně namáhavého, hlučného a prašného výrobního kroku. Lidé budou takovéto začišťovací práce provádět již jen tehdy, když se bude jednat o neobvyklé speciální díly. Současně jsme mohli pomocí nové linky zvýšit rychlost asi o 50 procent, protože jeden cyklus trvá jen 8 minut.