Společnost opsira GmbH vyrábí inovativní goniofotometry pomocí robotů KUKA
Multifunkční měřič světla „robogonio“: S ním je firma opsira GmbH se sídlem v Weingartenu již tři roky na trhu
Přístroj robogonio – jehož označení vzniklo spojením slov robot a goniofotometr – měří změny svítivosti světelného zdroje či svítidla podle daného úhlu, přičemž spojuje výhody z oblasti průmyslové robotiky a nejmodernější světelné měřicí techniky. Od roku 1999 je společnost opsira poskytovatelem komplexních služeb v oblasti optického a světelného průmyslu. V současné době zaměstnává 16 pracovníků. Díky přístroji „robogonio“ posiluje společnost opsira úsek měřicích systémů.
Požadavky na goniofotometry stouply
Goniofotometry jsou základní měřicí metodou v oblasti osvětlovací techniky a jsou již používány více než 100 let. Běžná konstrukce sestává z mechanické struktury goniometru s horizontální a vertikální osou k otáčení zkoušeného výrobku (např. přední reflektor automobilu) a dále z fotometru, pomocí něhož je měřena svítivost. Během uplynulých let se kvůli komplexnějším a kompaktnějším světelně-technickým systémům a také výkonnějším nástrojům pro návrh optických systémů zvýšily požadavky na goniofotometry.
"robogonio" spojuje různé typy goniometrů
Díky přístroji „robogonio“ posiluje společnost opsira odvětví měřicích systémů. Společnost opsira přitom spoléhá na využití různých robotů KUKA všech velikostí. Tímto způsobem lze přesně změřit i ty nejmenší světla LED, automobilové reflektory, signály silničního provozu (např. semafory či signály železničních přejezdů) nebo světelná návěstidla vzletových a přistávacích drah na letištích. Zatímco běžné goniofotometry jsou při použití velmi omezeny a jsou nezbytné k měření na blízko a na dálku u nejrůznějších strojů a během zkušebních postupů, spojuje v sobě přístroj „robogonio“ přednosti nejrůznějších konvenčních goniometrů.
Roboty KUKA od třídy malých robotů až po velmi vysokou nosnost

Vynikající přesnost opakování a rychlost
Přístroj se tak rychle přizpůsobí aktuálním tržním trendům, které flexibilně dotváří. Stejně tak lze přístroj „robogonio“ flexibilně používat v místnostech, laboratořích či výrobních halách: Otočný bod lze v místnosti zvolit libovolně, a přístroj tak namontovat horizontálně či vertikálně.