Vyberte si svou polohu:

Místo

ENKO Staudinger kombinuje vícero svařovacích postupů v kompaktní univerzální buňce

Společnost ENKO Staudinger GmbH z Augsburgu se specializuje na vývoj, konstruování a výrobu nástrojů, výrobu přípravků, speciálních strojů a obráběcích strojů.


Díky více než 40 letům zkušeností a know-how vyrábí zhruba 70 zaměstnanců jak běžné ruční přípravky, tak i individuální, komplexní zařízení pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky, chemického a všeobecného průmyslu.

Robotické řešení pro kombinovanou svařovací buňku

Pro firmu KAUTH GmbH und Co. KG se sídlem v Denkingenu, která se zabývá zpracováním vysoce kvalitních kovů, vyvinula společnost ENKO Staudinger kompaktní univerzální svařovací buňku, jež kombinuje různé svařovací procesy do jediné buňky s minimálními nároky na prostor. „Požadavek zákazníka KAUTH spočíval v sestrojení svařovací buňky, která bude vhodná jak pro bodové svařování, tak i pro svařování v ochranné atmosféře při zohlednění veškeré přístupnosti,“ vysvětluje Bernd Menhart ze společnosti ENKO Staudinger. U této buňky vsadila firma z Augsburgu na dva roboty KUKA, které přebírají svařovací úlohy.

Otočný stůl umožňuje osazování nezávislé na taktu

Centrum této univerzální buňky tvoří horizontálně otočný stůl, v jehož středu je namontován robot KUKA typu KR 6-2. Díky použití otočného stolu se vždy jeden svařovací přípravek nalézá ve výrobním procesu, zatímco druhý přípravek je osazován pracovníkem bez ohledu na doby cyklu.

Pracovník nejprve vloží díly do svařovacího přípravku a spustí zařízení. Stůl pootočí upnutý přípravek o 180° pod robota do jeho svařovací zóny. Robot KUKA KR 6-2, vybavený hořákem Fronius CMT určeným pro svařování v ochranné atmosféře, zajede do přípravku a svaří díly. Druhý robot typu KR 210 R2700 extra, vybavený servopneumatickými robotickými kleštěmi X 100 od společnosti Düring Schweißtechnik, poté vystřídá prvního robota, zajede do přípravku a spojí díly prostřednictvím bodového svařování.

 

Dva roboty spojují volnost pohybu s přesností a rychlostí

Robot KUKA typu KR 6-2 umístěný na stole se se svou nízkou nosností šest kilogramů při dosahu 1 600 mm výborně hodí pro standardní úlohy svařování v ochranné atmosféře. Díky štíhlému designu ruky má tento robot jen nepatrné kolizní obrysy a maximální volnost pohybu. Tento svařovací profesionál se tak bez námahy dostane ke všem svařovaným místům dílu.

Robot KR 210 R2700 extra je přesvědčivý při bodovém svařování svou vysokou přesností a rychlostí. Stejně jako všechny roboty řady KR QUANTEC se vyznačuje sníženou potřebou místa a rozmanitými možnostmi použití. Mezní zátěž 210 kg a dosah 2 926 mm ho předurčují pro bodové svařování v univerzální buňce.

KR 6-2 (vpravo) přebírá svařování v ochranné atmosféře, zatímco KR 210 vede kleště pro bodové svařování.

Vysoce flexibilní řešení pro často se měnící úkoly

S buňkou se zákazníkovi otevírají rozmanité možnosti, jak univerzálně kombinovat různé svařovací postupy, a dokonce ještě i jiné úlohy robotů. Tato flexibilita činí řešení velmi zajímavým především pro výrobu malých sérií a prototypů, neboť lze buňku velmi rychle a nekomplikovaně přizpůsobit novým svařovaným dílům.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.