Vyberte si svou polohu:

Místo

Robotické atrakce

Dark Rides, simulátory virtuální reality a ještě více – speciálně pro zábavní průmysl nabízí KUKA certifikované, spolehlivé roboty pro spektakulární atrakce s wow efektem.

Automatizované atrakce s roboty KUKA – maximální bezpečnost při nejvyšší možné radosti z jízdy

Roboty KUKA umí víc než je svařovat, šroubovat a paletovat: KUKA nabízí speciální roboty, které byly vyvinuty výhradně pro přepravu osob a jsou podle bezpečnostní normy EN 13814 certifikovány pro tento účel. Spojují možnosti moderní akční zábavy s vysokými požadavky na bezpečnost ve styku s lidmi. Díky nim lze realizovat atrakce nejrůznějšího druhu s individuálními tématy – a je jedno, jestli to je v zábavních a tematických parcích, nákupních centrech nebo jako simulátory pohybu ve výzkumných zařízeních.

 

Výhody


Certifikovaná bezpečnost

Díky konceptu s certifikací TÜV a individuální přejímce TÜV při testu Factory-Acceptance garantují atrakce s roboty KUKA Entertainment absolutní bezpečnost pro cestující.

Jedinečný zážitek z jízdy

Dynamické a současně jemné pohyby robotu propojují maximální jízdní komfort s mimořádným drážděním nervů nepředvídatelným pohybem, jak s virtuální realitou, tak i bez ní.

Bezpečná investice

Stávající atrakce se mohou změnou pohybového programu nebo VR-Contents kdykoliv a libovolně přizpůsobit na cílové publikum.

Nejvyšší kvalita

Všechny části robotu jsou prověřovány opatřeními jako je kontrola rentgenem, kontrola povrchových trhlin materiálovými atesty. Tak jsou spolehlivě vyloučeny chyby při zpracování a výrobě.

Univerzální použití

Díky uložení vícero pohybových profilů může robot stisknutím tlačítka provádět různé jízdy, podle cílové skupiny s požadovanými podíly akcelerace a pohyby hlavou dolů.

Robotické atrakce se společností KUKA: Razantní akční zábava při maximální bezpečnosti pro pasažéry

Robotický VR-Ride: Stacionární KR 600 passenger s virtuální realitou.