Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizovaná modulární výstavba domů

Automatizací modulární výstavby domů přesouváme velkou část výroby domů do továrny. Tento nový způsob výstavby zkracuje dobu výstavby, snižuje náklady, poskytuje odpovědi na naléhavé otázky o nedostatku kvalifikovaných pracovníků a otevírá zcela nové perspektivy pro větší udržitelnost.


Automatizace je součástí naší DNA

Společnost KUKA je globálním lídrem v poskytování robotických a inženýrských řešení a výrobcem flexibilních a inovativních robotických výrobních systémů a řešení. Od jednotlivých strojů, komponent, robotů a robotických buněk až po komplexní výrobní a montážní linky. Ve své více než stoleté firemní historii byla společnost KUKA vždy agilním motorem inovací v oblasti automatizace a digitalizace a hnací silou probíhajících změn, a to na základě svých zkušeností a know-how.

Společnost KUKA se již několik let zabývá procesy a výzvami ve stavebnictví a ve svých vlastních výzkumných a vývojových projektech si vybudovala specifické know-how v oboru stavebnictví. S cílem v podobě automatizované modulární výstavby domů nabídnout hospodárnou a efektivní alternativu ke konvenční výstavbě domů se společnost KUKA vydala směrem k bezprecedentní úrovni hloubky výroby, která by v různých nových procesech a technologiích umožnila změnu paradigmatu v automatizované výstavbě domů, od slavnostního zahájení zemních prací přes využití robotiky až po finální montáž. 

KUKA poskytuje odpovědi na globální potřebu dostupného bydlení – automatizovaná modulární výstavba domů nabízí příležitosti pro efektivní výstavbu domů a zároveň snižuje dobu výstavby a náklady.

Nedostatek bytů je celosvětovým problémem

Rostoucí ceny nájmů a pro mnoho lidí nedostupné vlastní bydlení – to je v posledních letech globální status quo realitního trhu. Podle OECD je třetina světové populace nadměrně zatížena náklady na bydlení, což znamená, že jen za bydlení utratí více než 40 procent svých příjmů. Situace se zhoršuje také v Evropě a Německu. Ve všech regionech Evropy panuje nedostatek dostupného bydlení. Od roku 2021 se také obor stavebnictví potýká s narůstajícími dodacími a personálními problémy. Stavební průmysl nadále ovlivňují celosvětové krize, globální konflikty, rostoucí ceny a problémy v dodavatelském řetězci. Stále rostoucí poptávku po bytech nelze uspokojit konvenčním způsobem výstavby a jsou zapotřebí nová řešení. 


Automatizace modulární výstavby domů poskytuje odpovědi na otázky tradičního stavebního průmyslu

Moderní automatizační technika značky KUKA dělá modulární výstavbu stejně flexibilní jako tradiční konstrukční metody a otevírá nové možnosti v tomto odvětví.


Automatizovaná modulární výstavba

  • Vytváření dostupného bydlení

  • Předcházení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví

  • Vytváření nových možností pro mladé lidi

  • Zvýšení kvality testováním modulů už v továrně

  • Kratší doba výstavby

  • Možnost dodržování stále složitějších stavebních předpisů a norem

Přemístění výroby do továrny budoucnosti.

Potenciál automatizace je obrovský

Se znalostmi týkajícími se procesů, automatizace, digitalizace a stavby zařízení přinášíme do stavebnictví veškeré kompetence nasbírané v průběhu desetiletí v jednom z nejvíce automatizovaných odvětví na světě, v automobilovém průmyslu. Automobilový průmysl tak slouží jako šablona pro stavebnictví zítřka.
  • Automobilový průmysl - DŘÍVE

    Se zavedením výroby na montážní lince v roce 1913 se výrazně zkrátila výrobní doba pro výrobu automobilu.
  • Modulární výstavba domů - DNES

    Modulární výstavba domů je z hlediska automatizace stále v plenkách. Cíl je jasný: maximální efektivita a kratší výrobní lhůty.
  • Automobilový průmysl - DNES

    Moderní, flexibilní automatizace, efektivní roboty a rostoucí digitalizace znamenají, že jedno vozidlo je vyrobeno každou minutu, a to i přes rostoucí složitost vozidel.

Utvářet změnu prostřednictvím inovací společně se společností KUKA a těžit z desetiletí zkušeností


Vysoký výkon versus nízké náklady

Plně automatizovaná modulární výstavba pomocí zařízení KUKA umožňuje velké množství vyřizování zakázek při nízkých nákladech, což má kladný vliv na dostupné bydlení.

Koncepční flexibilita

Automatizovaný způsob modulární výstavby je variabilní.
KUKA realizuje projekty založené na široké škále materiálů, jako je dřevo nebo ocel.

Továrny KUKA

Jsme schopni postavit a provozovat nové továrny pro výstavbu modulárních domů pro vaši stavební firmu.

Krátké výrobní lhůty, nízké náklady na financování

V závislosti na projektu se celková doba výstavby zkrátí zhruba o 40 %. Především se výrazně zkracuje čas na stavbě.

Přemístění stavby do továrny - s odborností KUKA

Vyšší efektivita, jedinečná kvalita, zlepšené pracovní podmínky a udržitelnost ve stavebnictví – aplikací nejvyšších energetických norem a menším využíváním zdrojů. Moderní automatizace ve stavebnictví představuje společenský milník.
  • Dodávka

    Hotové moduly jsou v daném termínu dopraveny na stavbu ke konečné montáži a jsou již z více než 80 procent hotové už na cestě na místo instalace.
  • Výroba rámu

    Výroba rámových stojanů na stěny, stropy a podlahy, které slouží jako základ pro všechny moduly. Základní konstrukce se může skládat z různých materiálů, jako je dřevo nebo ocel. Roboty a integrace digitálních technologií zaručují efektivitu a vysokou kvalitu v celém výrobním procesu.
  • Hotové stěny

    V dalších krocích jsou rámy obnoveny do stavu hrubé stavby. Výsledkem jsou plně izolované stěny a podlahy, které již podporují základní elektroinstalaci a instalaci (MEP).
  • Kvalita je standardní

    Každý jednotlivý modul je před dodáním podroben specifikované kontrole kvality a jsou prováděny zákonem požadované přejímky.
  • Základ

    Zatímco se na stavbě staví základy, v továrně se již za optimálních podmínek a bez ohledu na počasí vyrábí moduly, které se později na stavbě musí jen smontovat, aby vznikl hotový dům.
  • Instalace

    Moduly se montují a instalují přímo na místě. V závislosti na velikosti projektu je tento proces dokončen během několika dnů nebo týdnů, což výrazně zkracuje dobu výstavby budovy a s tím spojené emise hluku, které jsou jinak v průmyslu běžné.
  • Modulární výstavba

    Modulární výstavba je stejně flexibilní jako běžná výstavba domů, ale zkracuje dobu výstavby až o 70 procent a vede k výraznému snížení nákladů díky racionalizovanému plánování a efektivnímu využívání zdrojů.
  • Vytváření prostor

    Stejně jako při výrobě karoserie automobilu jsou nyní jednotlivé moduly spojeny do jednoho prostoru a pozdější produkt je jednoznačně identifikovatelný.
  • Utváření prostor

    Ať už jde o kuchyň nebo koupelnu, ložnici nebo obývací pokoj – jednotlivé moduly jsou vybaveny a navrženy do posledního detailu tak, aby čas potřebný k montáži byl co nejkratší.
  • Konvenční výstavba

    Ve všech regionech Evropy panuje nedostatek dostupného bydlení. Konvenční výstavba domů nemůže tuto výzvu zvládnout sama. Podle OECD je mnoho lidí s nízkými příjmy přetíženo náklady na bydlení, což znamená, že na bydlení vydávají velmi velkou část svých příjmů. Volání po inovativnějších řešeních ve stavebnictví je stále hlasitější, protože mohou hrát významnou roli při řešení tohoto problému prostřednictvím většího začlenění moderních technologií. 
  • Dodání materiálů

    Všechny suroviny jsou dodávány centrálně do továrny pro několik stavebních projektů. Zkracují se vzdálenosti a optimalizuje se výběr dopravních prostředků.

Výhoda udržitelnosti pro stavebnictví budoucnosti

Utváříme změnu na základě inovací a know -how v oblasti automatizace a robotiky. Doba výstavby se zkracuje až o 70 % při o čtvrtinu nižších celkových nákladů díky snížení materiálových a mzdových nákladů v automatizované výrobě ve srovnání s konvenční výstavbou. Při tom jsou dodržovány maximální požadavky na kvalitu a energeticky efektivní domy Banky pro obnovu a rozvoj (KfW) se stanou skutečným dostupným standardem. Výroba v továrně je v různých ohledech efektivnější z hlediska zdrojů a nezávislá na povětrnostních podmínkách, protože na stavbě probíhá pouze konečná montáž a vytvoření základu. Vysoký stupeň automatizace má s vysokou přesností a efektivitou kladný vliv na náklady, čas a udržitelnost. Automatizovaně a modulárně vyrobený dům má ještě další velkou výhodu: Míra dodatečných úprav se sníží z 12 % na méně než 3 %.

 

Sliby společnosti KUKA týkající se udržitelnosti

Udržitelnost chápeme jako odpovědné, podnikatelské jednání pro dlouhodobý ekonomický úspěch. Udržitelnost je prvkem naší firemní strategie, který přispívá k obchodnímu úspěchu. Při tom podporujeme ochranu životního prostředí šetrným zacházením s přírodními zdroji. S našimi zaměstnanci, dodavateli a obchodními partnery jednáme férově a s respektem a aktivně se ujímáme naši společenské odpovědnosti Mezi hlavní prvky našich obchodních aktivit patří také to, že vždy a všude dodržujeme platné zákony, respektujeme základní etické hodnoty a jednáme udržitelným způsobem.

Portfolio automatizované modulární výstavby domů KUKA

Moderní, flexibilní automatizace umožňuje výrobu za optimálních podmínek a zajišťuje průběžnou a úplnou kontrolu kvality, která má za následek minimální míru dodatečných úprav. Inteligentní software je zárukou flexibility a tím také individuality při vysoké efektivitě namísto nudné monotónní architektury. Díky úspoře nákladů na výrobu a montáž si mladí lidé mohou splnit i svůj sen o vlastním domě, který lze ještě při plánování a výstavbě přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků.

 

S KUKA získáte automatizovanou, modulární výstavbu domů z jednoho zdroje – individuálně přizpůsobenou pro každou aplikaci

  • Udržitelná výstavba šetřící přírodní zdroje

  • V městských i venkovských oblastech

  • Vysoké nároky na design

  • KfW-standard a ekvivalent

  • Nejmodernější technické vybavení

  • Zdraví a péče

  • Školství a instituce

  • Hotelnictví a pohostinství

  • Bydlení

Seznamte se blíže s produkty KUKA v oblasti stavebnictví