KR QUANTEC PA
Unsere KR QUANTEC PA-Familie bietet die schnellsten, präzisesten und stärksten Palettierroboter auf dem Markt. Setzen Sie auf maximale Kompaktheit und beste Prozesseffizienz.
KR QUANTEC PA in der Arctic-Ausführung
Der KR QUANTEC PA palettiert auch bei eiskalten Temperaturen schnell und präzise. Dank der Arctic-Ausführung kommt er ohne Schutzhülle aus. Seine Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturen weit unter der Null-Grad-Grenze machen ihn zum Palettier-Profi im Lebensmittelbereich. Der KR QUANTEC PA Arctic arbeitet auch bei minus 30 Grad höchst präzise. Seine große Reichweite ermöglicht kurze Zykluszeiten und hohe Flexibilität beim Stapeln und Ablegen in frostiger Umgebung.
Erfahren Sie hier mehr über die Arctic-Ausführung des KR QUANTEC PA
KR QUANTEC PA Daten im Überblick
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 140 R3200-2 PA | KR 140 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA | KR 180 R3200-2 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | KR 240 R3200-2 PA | KR 240 R3200-2 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
140 kg
|
140 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
Max. Reichweite
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
Bauform
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Palettierer
|
Ausführung Umgebung
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Einbaulage(n)
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Boden
|
Schutzart
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datenblatt
|
|||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||
Weiterführende Links |
|||||||||||||||
Steuerung
|
|||||||||||||||
Roboterpakete
|
|||||||||||||||
Positionierer & Lineareinheiten
|