Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Palletiseerrobot

Palettierer von KUKA

KUKA bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an Hochgeschwindigkeits-Palettierrobotern – für vollautomatische Palettier- und Depalettieranwendungen von 40 bis 1.300 Kilogramm Traglast und Reichweiten bis 3.601 Millimeter.


Die neue Geschwindigkeit beim Palettieren

KUKA Palettierroboter bieten beispiellose Optionsvielfalt

Schnell sein – mit größtmöglichem Arbeitsraum, geringster Störkontur und maximaler Robustheit: KUKA Palettierroboter vereinen alles, was zu perfekter Automation gehört. Als führender Hersteller von Palettierrobotern decken wir einen Traglastbereich von 40 kg bis 1.300 kg mit einer beispiellosen Vielfalt an Robotern ab, um effiziente und flexible Branchenlösungen zu bieten.

Alle unsere Palettierroboter sind speziell für anspruchsvolle Palettier- und Depalettieraufgaben ausgelegt. Das Ergebnis sind niedrige Taktzeiten, hohe Verfügbarkeit und mehr Durchsatz bei geringem Platzbedarf und hoher Wirtschaftlichkeit. Alle Modelle verfügen über die passende Robotermechanik, die PC-basierte Steuerung KR C5 sowie das smartPAD Bedienhandgerät.

Vorteile der automatische Palettierung mit KUKA Industrierobotern

  • KUKA Quality

    Leistungsstark

    KUKA Palettierroboter beeindrucken mit Spitzenleistungen in Präzision, Geschwindigkeit, Wiederholgenauigkeit und Dynamik für maximale Leistung.
  • KUKA palletizing robot

    Vielseitig

    Unterschiedliche Traglasten, Reichweiten und Spezialausführungen bieten den Kunden für jede noch so anspruchsvolle Palettieraufgabe die richtige Maschine.
  • KUKA Repeat accuracy

    Kompakt

    Die kompakte und schlanke Bauweise der Palettierroboter erleichtert die Integration in bestehende Anlagen und ermöglicht innovative Zellenkonzepte.
  • Wartungsarm

    Die verschleißarmen Antriebsstränge der Palettierroboter gewährleisten lange Wartungsintervalle, hohe Verfügbarkeit (99,995%) und maximale Energieeffizienz.

Maximale Flexibilität auf engstem Raum für individuelle Kundenanforderungen

Palettierer in zaunloser Umgebung

Palettierroboter für Schwerlasten

Highspeed Palettierroboter

Palettierer im Tiefkühlbereich

Palettiersystem für gemischte Palettierung

Mobile Palettierung mit Cobot

KUKA Palettierroboter-Portfolio:
Für jeden Geschmack die passende Maschine

Cobot LBR iisy zum zaunlosen Palettieren

Kollaborativer Roboter LBR iisy beeindruckt durch geringes Gewicht, extrem hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und integrierte Sensorik, besonders jedoch durch einfache Inbetriebnahme. Dank des innovativen Betriebssystems iiQKA.OS ist der LBR iisy Cobot einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu programmieren. Der Cobot ist optimal für vielfältige Palettier-Szenarien, sei es einzelne oder mehrere Förderbänder, Paletten oder Regale.
KUKA-LBR-iisy-Cobot-unterstützt-bei-vielfältigen-Palettier-Szenarien
Cobot LBR iisy bewegt sich schnell wie ein herkömmliche Industrieroboter.

Palettierer für mittlere Traglast (bis 40 kg): KR 40 PA

Die Vier-Achs-Kinematik der mittleren Traglast (bis 40 Kilogramm) punkten mit Schnelligkeit, denn sie erreichen eine Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 56 Zyklen pro Minute. Auch in Sachen Reichweite glänzen diese Art von Palettierer für mittlere Traglast – und sind deshalb perfekt für die effiziente und präzise Handhabung von Europaletten geeignet.

Erfahren Sie mehr über den KR 40 PA und seine Fähigkeiten.

Palletiseerrobot
Der Lagen-Palettierer stapelt Europaletten so zügig wie kein anderer – bis zu 1,8 Meter hoch.

Palettierer für hohe Traglast (120-240 kg): KR QUANTEC PA 

Die KR QUANTEC PA Roboter sind die leistungsstärksten ihrer Klasse. Das schlanke Gewicht ermöglicht unschlagbare Dynamik und Präzision. Damit eignen sich die Roboter perfekt für anspruchsvolle Anwendungen mit Nutzlasten von 120 bis 240 Kilogramm und maximalen Reichweiten in der Arctic-Ausführung auch speziell für Kühlräume. So können Sie mehrere Paletten auf großer Höhe mühelos stapeln. Der KR QUANTEC PA ist auch in der Ausführung mit lebensmitteltauglichen NSF H1-Schmierstoffen (‚Hygienic Oil ‘) in allen Achsen erhältlich.

Palletiseerrobot
Die Palettierer der KR QUANTEC PA-Familie erfüllen Anforderungen an die Automatisierung von heute: min. Platzbedarf, kürzere Zyklen, hohe Verfügbarkeit und geringe Betriebskosten. 

Palettierroboter im Kühlhaus: KR QUANTEC PA Arctic

Selbst die frostigsten Temperaturen sind für die Arctic Ausführung des KR QUANTEC PA keine Herausforderung. Der Roboter palettiert auch bei Temperaturen von bis zu - 30 ° C präzise und schnell und beweist sich mit seiner kälteresistent als einziger Roboter auf dem Markt, der komplett ohne Schutzhülle und Mechanikbeheizung palettiert. Zusätzlich besitzt er eine Energiezuführung bis zum Flansch, die für extreme Kälte ausgelegt ist und ist somit der perfekte Palettierroboter für die Lebensmittelindustrie.

KR QUANTEC PA Arc – drei Modelle in der Übersicht
Bewährte robotergestützte Automatisierungslösung für die Palettierung im Kühlhaus.

Palettierer für Schwerlast bis 700 Kilogramm

Hochstapler für Schwerlasten zeichnen sich neben der schweren Nutzlast, kombiniert mit großem Arbeitsbereich von bis zu 3.150 Millimetern, durch maximale Arbeitsgeschwindigkeiten aus. So handeln Sie schwere Lasten mit Highspeed – und das mit längsten Wartungsintervallen.

Die Hohlwellenkonstruktion mit einer Durchlassöffnung von unschlagbaren 60 Millimetern ermöglicht platzsparende Zellkonzepte.

Entdecken Sie unsere Schwerlast-Palettierer ausgelegt für hohe Flexibilität: KR 300-2 PA, KR 470-2 PA und KR 700 PA

Palletiseerrobot
Bei Schwerlasten läuft Lagenpalettierer zu Höchstform auf – und stapelt volle Paletten höher als alle anderen.

Palettierer für Schwerlast bis 1.300 Kilogramm

Mit den Knickarm-Robotern der KR 1000 titan-Serie stemmen Sie schwerste Lasten mühelos. Der KR titan PA ist der weltweit erste Roboter für Nutzlasten bis 1.300 Kilogramm – mit uneingeschränkter Dynamik und niedrigen Taktzeiten ist er der stärkste Palettierer auf dem Markt. Durch die große Reichweite und die geringe Störkontur erschließen die starken Roboter der titan-Serie zusätzlichen Arbeitsraum. 

Lesen Sie, wie der KR 1000 titan seinem Namen alle Ehre macht.

Palletiseerrobot
Der KR 1000 titan meistert das Handling von Schwerlasten über Distanzen von bis zu 6,5 Metern.

Kundenreferenzen: Automatische Palettierung in Aktion