Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Sichere autonome mobile Transportplattform für die Intralogistik

KMP 3000P

Die autonome mobile Plattform transportiert die Schwergewichte in der Produktion und Intralogistik. Sie trägt bis zu drei Tonnen und bewegt sich dabei omnidirektional im Raum. Durch ihr neues induktives Ladekonzept ist die KMP 3000P rund um die Uhr betriebsbereit. Integrierte 3D-Kameras und Laserscanner sorgen für Flexibilität und Sicherheit in einer Arbeitsumgebung mit Menschen.


Kollaborative AMR-Plattform für den effizienten Materialfluss

So halten Sie Ihre Intralogistik immer am Laufen: Drei Tonnen Traglast können mit der KMP 3000P autonom und zielsicher transportiert werden.

Die KMP 3000P hält jede Produktion in Bewegung

Die autonome mobile Plattform ist aufgrund ihres induktiven Ladekonzepts 24/7 einsatzbereit. Die Plattform kann sowohl an zentralen Ladestationen als auch dezentral im laufenden Prozess in den Arbeitsstationen geladen werden.

Mit der Fähigkeit, bis zu drei Tonnen zu bewegen, eröffnet sie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Egal, ob es um die Materialversorgung in der Fertigung, die Prozessverkettung ohne Förderbänder oder um klassische Punkt-zu-Punkt-Transporte geht – die KMP 3000P meistert die Beförderung großer, unhandlicher sowie schwerer Komponenten ohne Probleme. Zugute kommen ihr dabei ihre kompakten Maße von 2200 x 1200 x 370 mm.

Die Vorteile der Plattform auf einen Blick

  • Hohe Wirtschaftlichkeit

    • Kostengünstig in der Anschaffung
    • Einfache und kostengünstige Wartung
    • Optimierte AMR-Flotte dank innovativer Ladetechnologie
    • Schnelle und kosteneffiziente Integration durch "No-Code"- Flottenmanagement-Software
  • Icon zur maximalen Flexibilität

    Hohe Flexibilität

    • Omnidirektionales Fahren für den Einsatz auf engstem Raum
    • Navigation mit SLAM, QR-Code oder einer Kombination aus beidem möglich
    • Traglast durch Load Sharing mit zweiter Plattform auf bis zu 6 t erweiterbar
    • Elektrisches Hubsystem
  • KUKA speed

    Moderne Batterietechnik

    • Noch sicherer durch Lithium-Eisen-Phosphat-Akku
    • Ladeleistung: 3000 Watt
    • Betriebsdauer: 6-8 Stunden
    • Durch induktives Laden ist ein 24/7-Betrieb möglich
    • Weniger als 2 Stunden Ladezeit (10-90%)
  • KUKA Safe

    Maximale Sicherheit

    • Fortschrittliche Sensorik für Kollisionserkennung garantiert 360°-Schutz
    • Schutzklasse IP 54 für das gesamte Fahrzeug (Schutz vor Spritzwasser, Staub, Spänen)
    • CE-, UL- und FCC-Zulassung für die IoT-Geräte

KMP 3000P: Herausragende Performance im Detail 


Smart navigieren: vielseitig & einfach

  • SLAM-Navigation via Laserscanner
  • QR-Code-Navigation via 3D-Kameras an der Unterseite der Plattform
  • Innovative omnidirektionale Rad-Technologie
  • Einfache Integration, Bedienung und Wartung durch intelligentes Flottenmanagement
  • Einfache manuelle Steuerung
  • VDA/VDMA-5050-Schnittstellen für Integration in Third-Party-Flottenmanagement-Lösungen

Höchste Sicherheitsstandards

  • 2x Laserscanner zur sicheren Hinderniserkennung (360°-Schutz)
  • 4x 3D-Kameras an allen 4 Seiten erkennen Hindernisse rundherum, was die Sicherheit von Plattform und Ladung zusätzlich gewährleistet
  • 6x Notausschalter (an jeder Ecke der Plattform)
  • Bumper-Leiste rund um das Fahrzeug
  • Akustische und optische Signale
  • Kamera für QR-Code-Lastererkennung

Intelligentes Lademanagement

  • Induktives Laden mit Ladepad am Boden der Transportplattform
  • Verschleißfreies Laden im Prozess
  • Bei niedrigem Batteriestand wird die Plattform automatisch zu freier Ladestation navigiert
  • Keine Installation einer speziellen Stromversorgung erforderlich, da einphasig

Nachgewiesene Spitzenleistung

  • Hohe Traglast: bis zu 3000 kg, optionale  Erweiterung bis zu 6000 kg
  • Positioniergenauigkeit: ± 15 mm, ± 1° (SLAM);
    ± 5 mm, ± 0,5° (QR-Code)
  • Max. Geschwindigkeit: 1,2 m/s ohne Traglast; 1,0 m/s mit Traglast
  • Integrierte Hebevorrichtungen:
    Hubhöhe: 100 mm
    Hubgeschwindigkeit: 30 mm/s
  • Wenderadius auf der Stelle: 1,3 m

Sind Sie daran interessiert, autonome mobile Roboter in Ihre Prozesse zu integrieren?

Unsere Experten im Bereich mobiler Robotik stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, sowohl bei der Auswahl der Roboter als auch bei der Entwicklung und Umsetzung. Darüber hinaus bieten wir herausragenden After-Sales-Support.