//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

KR QUANTEC PA

我们的 KR QUANTEC PA 系列机器人是市场上快速、准确和强大的货盘堆垛机器人。您将从小巧的结构和优异的流程效率中获益。


KR QUANTEC PA 系列货盘堆垛机器人满足当今自动化系统的所有要求:占用空间更小、周期更短、可用性大且运行费用更低。修长的结构型式使这款五轴机器人能够触及 2500 毫米以上的堆垛高度。直径 60 毫米的空心轴可将电气线路铺设于内部加以保护。

120 - 240 有效载荷

3195 - 3195 可达距离

优点


节拍时间

从节拍时间上看,它是市场上速度较快的货盘堆垛机器人之一。KR QUANTEC PA 拥有非常稳定的生产效率 - 即使是在节拍时间短且满负荷运行的工况下。

干扰轮廓小

所有 QUANTEC PA 机器人都拥有一个空心轴腕部,用于将电气线路铺设于内部并因此节省了空间。修长、轻巧和紧凑和结构型式确保了较小的干扰轮廓和便捷的抓爪连接。

节省空间

由于底座纤细、安装面积小,因此 KR QUANTEC PA 仅占用很少的地面空间。这样就为堆垛任务实现了创新的单元方案。

高精度的作业

KR QUANTEC PA 专为高要求的堆垛任务而设计。凭借其力量和动能可准确执行多个货盘的高处堆垛作业。

KR QUANTEC PA Arctic 机型

即使身处零下的环境,KR QUANTEC PA 也能快速而准确地完成堆垛。Arctic 规格无需防护罩。对于零下温度的耐受性使其成为食品领域的堆垛高手。KR QUANTEC PA Arctic 在零下 30 度的环境中依然能够高度准确地完成工作。作用范围大使其能够在更短的周期内更加灵活地完成低温环境下的堆垛和摆放任务。

在此了解更多关于 KR QUANTEC PA Arctic 机型的信息 

KR QUANTEC PA Arctic 可在寒冷的环境中进行堆垛。

KR QUANTEC PA 在 Fachpack 2015 上亮相

KR QUANTEC PA 在 Fachpack 2015 上亮相
KR QUANTEC PA Arctic 在 2015 年纽伦堡包装工业博览会上首次亮相。

报价需求或了解更多KR QUANTEC PA的技术细节

询价单

KR QUANTEC PA 信息概览

KR 120 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 140 R3200-2 PA KR 140 R3200-2 PA-HO KR 180 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 180 R3200-2 PA KR 180 R3200-2 PA-HO KR 240 R3200 PA KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA-HO KR 240 R3200-2 PA KR 240 R3200-2 PA-HO
有效载荷
120 公斤
120 公斤
120 公斤
140 公斤
140 公斤
180 公斤
180 公斤
180 公斤
180 公斤
180 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
240 公斤
最远可达距离
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
3195 毫米
结构类型
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
标准5轴机器人
执行环境
标准
冷冻室
食物
标准
食物
标准
冷冻室
食物
标准
食物
标准
冷冻室
食物
标准
食物
安装位置
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
数据表

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位