Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR IONTEC

 Mit dem KR IONTEC setzen Sie auf einen höchst flexiblen Roboter mit dem besten Arbeitsbereich seiner Klasse und beliebiger Einbaulage für unterschiedlichste Anwendungen im Traglastbereich von 20 bis 70 Kilogramm.


KR IONTEC: ein Roboter für verschiedenste Applikationen in der mittleren Traglastklasse

Ob am Boden, an der Wand oder in Schrägstellung – der KR IONTEC vereint kompaktes Design mit dem größten Arbeitsraum seiner Klasse für optimale Raumausnutzung bei geringem Platzbedarf. Ausgestattet mit einer wasser- und staubdichten Zentralhand und geschützten Motoren, ist der Roboter für fast alle Anwendungsbereiche geeignet. Eine Foundry-Option ermöglicht zudem den Einsatz bei Hitze und einen erweiterten Temperaturbereich von 0° bis 55°C.

Eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion: Höchster Output bei niedrigen Total Cost of Ownership (TCO) und hohe Life Cycle Efficiency

Geringe Investitionskosten für einzigartige Anwendungsvielfalt – der KR IONTEC überzeugt in klassischen wie in digitalen Produktionswelten durch beste Performance.

  • Nachhaltig kosteneffizient

    Mit geringem Energieverbrauch, niedrigen Betriebskosten und wenig Wartungsaufwand senkt der KR IONTEC Ihre Kosten signifikant.
  • Diversity

    Maximale Flexibilität 

    Dank flexibler Einbaulage und nachträglich umrüstbarer Traglast ist der KR IONTEC für diverse Anwendungen geeignet und an spezifische Anforderungen anpassbar.
  • Höchste Verfügbarkeit

    Der KR IONTEC hat eine technische Verfügbarkeit von 99,999% mit einer Mean Time Between Failures von 400.000 Stunden.

  • Optimiertes Design 

    Durch sein schlankes Designs sind mit dem KR IONTEC kompakte Zellen mit kleinem Footprint realisierbar.

20 - 70 Traglast in kg

2101 - 3101 Reichweite in mm

Vorteile des KR IONTEC


Per Knopfdruck an Prozesse anpassbar

Dank digitaler Motion Modes können Sie die Performance des Roboters an diverse Prozesse oder Teilschritte anpassen – je nach Bedarf für höhere Präzision oder Geschwindigkeit.

Geringster Wartungsaufwand

Ein Ölwechsel ist beim KR IONTEC nur alle 20.000 Betriebsstunden notwendig. Außerdem verfügt der Roboter über ein Zentralhandkonzept ohne Riemen.

Flexible Zellen- und Anlagenplanung

Die effiziente Ausnutzung des Arbeitsbereichs, der geringe Platzbedarf durch einen kleinen Footprint und die schlanke Störkontur ermöglichen ein kompaktes Zellen-Design.

Niedrige Lagerkosten

Der Roboter benötigt 50 Prozent weniger Ersatzteile als sein Vorgängermodell. Die Ersatzteilverfügbarkeit von 25 Jahren garantiert langfristige Planungssicherheit.

Umrüstbare Traglast

Die Traglast des KR IONTEC lässt sich auch am bereits installierten Roboter nachträglich anpassen – für maximale Flexibilität in Ihrer Produktion.

Vereinfachte Inbetriebnahme 

Ein optimiertes Engineering Tool und ein geringer Schulungsaufwand durch bewährte KUKA Technologie vereinfachen Ihnen die Inbetriebnahme.

Optimierte Energiezuführung

Eine A1 Hohlwelle mit 119 mm Durchmesser sorgt für eine einfache Energiezufuhr mit minimalem Footprint.

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.

Angebot für KR IONTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR IONTEC Daten im Überblick

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Traglast
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Max. Reichweite
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Bauform
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Einbaulage
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Schutzart
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Datenblatt
KUKA Marketplace

Weiterführende Links

Steuerung
Roboterpakete
Positionierer & Lineareinheiten