低成本进入焊接自动化领域:KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机器人
由于焊接过程简单,因此能够以成本优化的方式使用相应的机器人。在这一点上,这正是 KR CYBERTECH nano ARC 的 Edition 机型的优势所在。它是为高度动态和价格敏感的市场中的简单电弧焊而打造的,从而使新客户更容易进入自动化领域。KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人有两种作用范围(从 2022 年初起推出 1440 mm,2022 年底推出 2010 mm)可供选购。它配备了一个双侧支承的空心轴手腕,重复精度可达 0.04 mm。KUKA Edition 机器人还依赖最新一代的 KR C5 控制器和适用的软件包。