选择您所在的地点:

位置

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

更高效、更安全、更灵活和更智能:我们的 KUKA Sunrise Cabinet 是未来的控制系统。


KUKA Sunrise Cabinet 控制系統結構小巧,提供高效、可靠的 KUKA 技術。靈活的結構設計和由此產生的可擴展性令其成為一款全能型機器。同時能夠大大減少硬體元件、電纜及插頭的數量,並通過基於軟體的各種解決方案進行替代。高品質、穩定的控制系統採用免保養設計。

KUKA Sunrise Cabinet 優點一覽

應用廣泛

該控制系統適用于所有輕型機器人變型——具有高度的靈活性、伸縮性、功率和開放性,結構特别小。控制系統的尺寸也確保了它的靈活性,因為它不但可以安裝在 19” 的架子中,而且也可以作為獨立設備搭建起來。

操作簡便

操作介面簡單,便於通過觸摸式 KUKA SmartPAD 進行操作和診斷。

全能機器

安全控制、機器人控制、邏輯控制和流程控制及內置的感測器處理:整個設備全都整合到一個控制系統中了。 

KUKA Sunrise Cabinet
KUKA Sunrise Cabinet 控制系統:配備最新設備

關於 KUKA Sunrise Cabinet 的資料和事實

處理器 四核
硬碟 HDD、SDD 可選
介面 USB、乙太網、DVI-I
防護等級 IP 20

尺寸

500 x 483 x 190 毫米(長 x 高 x 寬)
重量 23 千克
額定輸入電壓 AC 110 V - 230 V
額定電壓允許公差 +/- 10%
電源頻率 50 Hz ± 1Hz 或者 60 Hz ± 1Hz
電網側保險絲 2 x 16 A 惰性
環境溫度(運行時) +5 °C 至 +45 °C