
KR C5 micro IP54 防油雾保护罩
KUKA 推出 KR C5 micro IP54 防油雾保护罩,为 KR C5 micro 控制柜在粉尘,油雾等严苛环境下高效工作保驾护航,并利用超强的散热系统对保护罩中的控制柜进行散热降温。
随着工业机器人在各行业的应用日益广泛,面对各行业不同的生产环境,尤其是高粉尘或油雾浸润的 CNC 机床车间等严苛的生产环境,对机器人及其控制系统的防护等级要求也越来越高。针对这一情况,KUKA 推出 KR C5 micro IP54 防油雾保护罩,为 KR C5 micro 控制柜在粉尘,油雾等严苛环境下高效工作保驾护航,并利用超强的散热系统对保护罩中的控制柜进行散热降温。KR C5 micro IP54 防油雾保护罩通过了国家自动化装备质量监督检验中心的测试认证,具有极佳的稳定性、适用性和维护便利性。
产品组件
KR C4 Compact IP54 防油雾保护罩主要组件构成
- 前柜门(含主控开关)
- 顶柜门(带限位和门锁)
- 防油过滤器
- 直流冷却风扇
- 热管散热器
- 线束穿墙板套装
- USB接口面板
- RJ45 网络接口面板
- X55外部供电
- 倍福模块(备选)
产品参数
参数 | 参数值 |
---|---|
额定输入电压 | AC 200 V-240 V |
电源频率 | 50/60±1 Hz |
防护等级 | IP54 |
湿度等级< | 95% |
运行环境温度 | 0℃~42℃ |
尺寸(宽*高*深) | 426 *298*636 mm |
重量(不含KR C5 micro控制柜) | 约 20 kg |
重量(含KR C5 micro控制柜) | 约 29.5 kg |
仓储温度 | -25℃-70℃ |