卓越性能 – 极致效率
自 2000 年推出第一代产品以来,我们就从未停止对多功能 KR QUANTEC 的优化脚步,能耗优化更是其中关键一环。当前这款型号的能耗降低了约 60%,这既节省了成本,又减少了二氧化碳的排放量。KR QUANTEC 机器人系列的负载能力从 120 kg 到 300 kg 不等,提供了令人印象深刻的产品组合,几乎可以应用于所有市场领域。
自 2000 年推出第一代产品以来,我们就从未停止对多功能 KR QUANTEC 的优化脚步,能耗优化更是其中关键一环。当前这款型号的能耗降低了约 60%,这既节省了成本,又减少了二氧化碳的排放量。KR QUANTEC 机器人系列的负载能力从 120 kg 到 300 kg 不等,提供了令人印象深刻的产品组合,几乎可以应用于所有市场领域。