选择您所在的地点:

国家和地区

修长的设计实现杰出性能和灵活性:新型 KR CYBERTECH nano

KUKA 推出的 KR CYBERTECH nano 是一个高度灵活的多功能工具,即使在严酷环境下也能有精彩表现。这款低负载级别的 KUKA 机器人由于运行成本低,非常适合用于经济性要求高的生产链。

2020年9月14日


低成本机器人,高度灵活

无论是用作搬运机器人、焊接机器人,还是用来进行码垛或粘接:KUKA 的新型 KR CYBERTECH nano 因具备多种型号和装备,可确保近乎无限的用途。在 6 至 10 千克的低负载级别范围,这款低成本机器人胜在速度快、精度高,同时投资和维护成本低。
KR CYBERTECH nano 因修长设计和用途广泛而倍受青睐。
基轴达到 IP 65 防护等级,防尘防水,手轴甚至达到 IP 67 防护等级。

用作搬运机器人、焊接机器人等等:适合诸多应用领域

“有了新型 KR CYBERTECH nano,工业应用更能适应未来的发展。”KUKA 产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam 如此表示。“由于用途灵活多变,同时功率非常高,因此它的使用卓有成效;而且这款低负载级别的 KUKA 机器人会在所有领域立即产生杰出结果。”重要的原因是能够根据主要用途对机器人型号进行有效的调整。

这款低负载级别的 KUKA 机器人可定位在任何角度

这款新型机器人在搬运灵敏电子部件方面也有精彩表现:可避免不受控制的静电充电或放电 (ESD) 造成的损害。即使在潮湿或恶劣环境下,KR CYBERTECH nano 仍然游刃有余:基轴达到 IP 65 防护等级,防尘防水,手轴甚至达到 IP 67 防护等级。此外,这款低负载级别的 KUKA 机器人可以安装在任何位置——地面、天花板或墙壁——并采用任意角度。
KR CYBERTECH nano 因具备多种装备,可确保近乎无限的可能性。

由于占地面积和接线方式与前款机器人相同,并且附件完全兼容,因此能够快速简便地完成升级换代。

KUKA 产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam

为实现杰出性能而优化的低成本机器人

为了配合 KUKA 的新版机器人控制器 KR C5 及新版 KUKA.SystemSoftware KSS 8.7 使用,KR CYBERTECH nano 经过了优化。内置的 600 V 技术确保输出高功率,经过精调的运动模式则使机器人能够准确、快速、适应性强地开展工作。由于在任何速度下都具有高重复精度,因此 KR CYBERTECH nano 非常适合用于紧凑型单元、复杂任务及高要求的生产链。与前款系列相比,行驶特性更加完善,确保准确的轨迹运行。
KR CYBERTECH nano 与全新机器人控制器 KR C5 协作,可发挥最佳性能。