选择您所在的地点:

位置

KR CYBERTECH nano

高功率密度下的上佳性能:KR CYBERTECH nano 产品系列下的专用工艺机器人是专为搬运小型工件而量身打造的。您可以通过具有多样性的产品作出符合经济效益的选择,同时只需付出更少的投资和能源成本。


具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于搬运、焊接、卸码垛或粘结

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人是用于搬运小型工件的上佳选择,应用领域几乎不受限制。通过 6、8 和 10 kg 的精细负载分级和相互协调的机器人种类,您可以精准地确定实际所需的机器人,以获得更高的效率和经济效益。

  • 静电放电保护

    机器人可避免不受控制的静电充电或放电 (ESD) 造成的损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。 
  • 软件插件

    通过数字化 Motion Modes 模式可在机器人控制器上简单地调整机器人的性能,例如为了优化精度和速度。
  • 适用于潮湿和恶劣的环境

    基轴达到 IP 65 防护等级,防尘防水,手轴甚至达到 IP 67 防护等级。
  • 适用于精巧型工作单元

    由于设计纤巧,这款机器人在紧凑型机器人工作单元中确保最佳空间利用。

6 - 10 有效载荷

1420 - 1840 可达距离

好处


更高的精确度

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人具有 0.04 mm 的重复精度。因此,即使在高速作业状态下,机器人也能够充分发挥其优势。

紧凑和修长

干扰轮廓小,而功率大:新型机器人拥有非常紧凑、轻巧和修长的结构,因此在工业生产中的应用范围很广。

更大的自由空间

机器人拓展了之前无法实现的工作空间:它们能克服更长的距离,拥有很大的反向工作区域和向下作用范围。

安装位置自由

KR CYBERTECH nano 工业机器人可以安装在地面、墙上、天花板上或者任意的角度,在任何所需的安装位置作业,满足客户各种特定的要求。

修长的机器人手腕

在同级别中,甚至放眼全世界,KR CYBERTECH nano 搬运机器人干扰半径更小,拥有更小的中央手腕。它可在其它机器人无法达到的位置上工作。

更大的灵活性

通过机器人控制器可以简单地集成附加轴,使您从创新的拖链系统方案 K-PIPE-ES 中获益良多。

KR CYBERTECH nano 产品系列概览

KR CYBERTECH nano 系列工业机器人极其紧凑和精确。

报价需求或了解更多KR CYBERTECH nano的技术细节

询价单

KR CYBERTECH nano (6 轴) - 技术数据

6 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 6 R1840-2
总负荷
6 千克
最远可达距离
1840 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 1840 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 8 R1620
总负荷
8 千克
最远可达距离
1620 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1620 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 8 R1640-2
总负荷
8 千克
最远可达距离
1640 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 8 千克
  • 最远可达距离 1640 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 10 R1420
总负荷
10 千克
最远可达距离
1420 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 10 千克
  • 最远可达距离 1420 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 10 R1440-2
总负荷
10 千克
最远可达距离
1440 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 10 千克
  • 最远可达距离 1440 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
KR 10 R1440-2 HO
总负荷
10 千克
最远可达距离
1440 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 10 千克
  • 最远可达距离 1440 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 天花板, 地板, 墙壁, 夹角
6 个机器人共 6 个可见