![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=-1&w=1900&hash=358F15D0521A4F0C1D32C46BC11F2926)
KR CYBERTECH ARC
Các rô-bốt công nghiệp mới từ dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC hoàn toàn thuyết phục với độ chính xác cao nhất và hiệu suất tốt nhất. Dòng sản phẩm ít cần bảo trì đảm bảo chi phí phát sinh đặc biệt thấp.
Các rô-bốt công nghiệp của dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC là các rô-bốt xử lý chuyên dụng cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo hay bịt kín. Chúng thích hợp cho các bộ điều khiển KR C4 và KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật
Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Các dữ liệu tải xuống
KR 8 R2100-2 arc HW
Tổng tải định mức
8 kg
Phạm vi tối đa
2101 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
- Tổng tải định mức 8 kg
- Phạm vi tối đa 2101 mm
- Loại thiết kế Hollow Wrist
- Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
- (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
- Loại bảo vệ IP 54, IP 65
- Các dữ liệu tải xuống PDF
- Điều khiển
- Bảng thông số kỹ thuật KUKA Marketplace
%x trong số %y robot hiển thị