Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD: Đơn giản là tự do hơn

Thiết bị điều khiển cầm tay KUKA smartPAD được phát triển để làm chủ các tác vụ vận hành thậm chí phức tạp một cách đơn giản. Nó có thể được sử dụng phổ biến và dễ sử dụng ngay cả đối với những người dùng chưa có kinh nghiệm.


Bộ phận điều khiển rô-bốt công thái học với màn hình cảm ứng điện dung 

Bảng điều khiển cung cấp các tùy chọn giữ khác nhau để thao tác lâu và thoải mái cũng như cho người thuận tay trái và phải.

KUKA smartPAD: Vận hành rô-bốt thoải mái trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt 

Bề mặt nhạy cảm theo ngữ cảnh của KUKA smartPAD chỉ cung cấp các tùy chọn có liên quan tại thời điểm hoạt động. Người dùng ít kinh nghiệm cũng như đòi hỏi cao làm việc dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhờ hướng dẫn sử dụng trực quan với ít nỗ lực đào tạo.


Các ưu điểm


Áp dụng phổ biến

Với KUKA smartPAD, tất cả rô-bốt KUKA và tất cả các tủ KUKA Sunrise có thể được vận hành bằng ngôn ngữ mong muốn. KUKA smartPAD có thể cắm nóng và do đó có thể dễ dàng cắm và rút phích cắm bất cứ lúc nào.

Xử lý thuận tiện

Quai đeo và tay cầm thuận cả hai tay giúp thao tác dễ dàng hơn nhiều. Tùy chọn, một dây đeo vai cho phép làm việc không bị mỏi - đặc biệt là trong các dự án tốn nhiều thời gian.

Quy trình rô-bốt đơn giản với chuột 6D tiện dụng

Chuột 6D cung cấp quy trình trực quan và định hướng lại rô-bốt theo ba hoặc sáu bậc tự do.

Tám chìa khóa chuyển động

Có thể điều khiển trực tiếp đến tám trục hoặc trục bổ sung bằng KUKA smartPAD mà không cần chuyển đổi bằng các phím di chuyển riêng biệt.

Bộ bảo vệ tích hợp

Các bộ bảo vệ tích hợp cung cấp khả năng bảo vệ tối đa trong trường hợp rơi. Lớp bảo vệ và màn hình chống xước IP 54 cho phép sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. 

Truyền dữ liệu dễ dàng

Hai kết nối USB dễ dàng truy cập cho phép lưu trữ và đọc trực tiếp các chương trình của người dùng và kết nối với các thiết bị USB được hỗ trợ khác.

Hoạt động được nhắm mục tiêu

Các mục nhập được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng điện dung rực rỡ với kích thước 8,4 inch và độ sáng cao.

Thân thiện với bảo trì

Nếu cần, có thể dễ dàng đổi cáp thông qua một nắp dịch vụ.

Dữ liệu kỹ thuật của KUKA smartPAD

KUKA smartPAD lý tưởng để điều khiển tất cả các rô-bốt KUKA bằng bộ điều khiển KR C4 hoặc KUKA Sunrise Cabinets.

   
Hiển thị: Màn hình cảm ứng chống xước, điện dung, phù hợp trong công nghiệp
Kích thước hiển thị: 8,4 in
Kích thước: 292 mm x 247 mm x 63 mm (Cao x Rộng x Sâu)
Trọng lượng: 1.100 g
Màn hình cảm ứng chống va đập, chống xước, chống phản chiếu dễ dàng thao tác.

Lập trình đơn giản với KUKA smartPAD

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một chuyên gia lập trình: KUKA smartPAD sẽ dẫn bạn đến đích một cách an toàn và nhanh chóng. Bởi vì nó cung cấp tùy chọn lập trình phù hợp cho mọi yêu cầu. Bạn có thể giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau với một và cùng một bảng điều khiển.

Cực kỳ hiệu quả: Lập trình với các biểu mẫu nội tuyến

Bộ điều khiển KR C4 cung cấp biểu mẫu nội tuyến để lập trình nhanh chóng, không có lỗi cho các bước chuyển động và công việc. Chúng có thể được gọi lên qua menu và có sẵn theo tiêu chuẩn. Điều này giúp đơn giản hóa việc lập trình ngay cả với các đội rô-bốt với tối đa sáu rô-bốt đồng bộ.

Tự xác định mô-đun chương trình

Các nhà tích hợp KUKA có thể mở rộng thư viện các biểu mẫu nội tuyến KUKA có sẵn trên cơ sở khách hàng cụ thể. Điều này tạo ra các ứng dụng đặc biệt có thể được lập trình theo cách đơn giản hóa cho các tác vụ lặp lại. Lợi thế cạnh tranh cho các nhà sản xuất hệ thống: Các biểu mẫu nội tuyến được phát triển đặc biệt cho phép các giải pháp độc đáo, được điều chỉnh tối ưu cho các công ty người dùng.

Bạn cũng có thể quan tâm đến