Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KS Hubshuttle: efektivní výkonný nosič

Zvednout 500 kilo není při výrobě karoserií s tou správnou podporou žádný problém. KS Hubshuttle přepravuje jednotlivé moduly nebo celé vozidlové nástavby mezi stanicemi. Během několika sekund dopraví díly k další stanici a zvyšuje tak produktivitu Vašeho zařízení.


KS Hubshuttle se vyznačuje vysokou pojezdovou rychlostí a navíc kompaktní konstrukcí. Jednoduchá konstrukce ze standardizovaných součástí zajišťuje použití shuttle ve Vašem zařízení s minimální kolizní konturou. 

Na celém světě se ve výrobě nejrůznějších automobilových koncernů používá asi 150 KS Hubshuttle. K našim zákazníkům mimo jiné patří BMW, Daimler, Ford, Opel a Volkswagen.

Takto funguje KS Hubshuttle

Celý proces KS Hubshuttle se v podstatě skládá ze čtyř kroků:

1. Naložení dílů zvednutím
2. Horizontální transport do příští stanice
3. Spuštění dílů v nové pracovní stanici
4. Jízda na prázdno do výchozí pozice

Ve skutečnosti tyto kroky probíhají velmi rychle: Doba zvedání a spouštění činí jednotlivě asi dvě sekundy a čistá doba pojezdu mezi třemi a šesti sekundami.

KS Hubshuttle v akci

Výhody KS Hubshuttle

  • Modulární konstrukce: KS Hubshuttle je podle potřeby dostupný ve variantách pro čtyři až deset stanic.
  • Nákladově efektivní: Protože je ke zvedání a spuštění potřeba vždy jen jeden motor, způsobuje shuttle jen velmi nízké provozní náklady.
  • Efektivní pojezdové dráhy: Pojezdové profily lze individuálně optimalizovat.
  • Variabilní vzdálenost stanic: Vzdálenost stanic je přizpůsobena podle požadavků zákazníka.