Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KS Rackchanger: Pohyb pre Vašu výrobu

Bezpečné nakladanie a vykladanie kontajnerov pre konštrukčné diely s nosnosťou až 990 kg: Pre KS Rackchanger maličkosť. Tento menič umožňuje aj pri väčších komponentoch bezproblémový výrobný proces.


Pre prepravu a dodávanie konštrukčných dielov karosérií vo zváracích zariadeniach sa prednostne používajú kontajnery pre konštrukčné diely, takzvané "racks".

KS Rackchanger zabezpečuje, aby každá výmena kontajnera prebehla v čo najkratšom čase. Možno ho vždy individuálne prispôsobiť potrebnej veľkosti kontajnera. Tieto prednosti a jeho jednoduchá konštrukcia robia z meniča KS Rackchanger cenné pracovné zariadenie.

Takto funguje KS Rackchanger

Náš menič kontajnerov v podstate pozostáva zo štyroch staníc:

  • Nakladanie: V prvom kroku sa kontajner s príslušnými konštrukčnými dielmi karosérie premiestni z vysokozdvižného vozíka alebo prostredníctvom inej prepravnej metódy do nakladacej stanice.
  • Preprava 1: Na strane zariadenia meniča KS Rackchanger sa prázdny kontajner predbežne vertikálne nadvihne pomocou teleskopickej vidlice a umiestni do čakacej polohy.
  • Preprava 2: Plný nosič nákladu sa teraz pripraví na odobratie. Pre tento účel sa presunie do polohy, v ktorej bol predtým vyzdvihnutý prázdny kontajner pre konštrukčné diely.
  • Odobratie: Kým sa plný kontajner na jednej strane vyprázdňuje, klesne prázdny kontajner na druhej strane zo svojej čakacej polohy a presunie sa do vykladacej polohy, kde bude odobratý. Tak môže začať nový cyklus výmeny kontajnerov. 

Prednosti meniča KS Rackchanger

  • Efektívny z hľadiska nákladov: Vďaka štandardizovaným komponentom možno KS Rackchanger rýchlo nainštalovať a jeho údržba je nenáročná
  • Všestranne použiteľný: Šírky kontajnera od 1 200 do cca 4 400 mm, hĺbky kontajnera od 1 200 do 1 800 mm. Iné rozmery na vyžiadanie.
  • Enormne efektívny: Príprava naložených kontajnerov za menej ako 40 sekúnd