Alegeți locația:

Locație

KMP 600-S diffDrive: noi posibilități pentru intralogistică

Un pachet de sisteme compact care îndeplineşte cele mai înalte cerinţe de siguranţă: Noua generaţie a sistemului KMP 600-S diffDrive extinde gama KUKA în domeniul platformelor mobile. Cu o viteză de până la doi metri pe secundă, KMP 600-S diffDrive este rapid şi la fel de sigur datorită scanerelor laser şi recunoaşterii obiectelor 3D. 

23 ianuarie 2023


Sistemul fără coliziune duce intralogistica la un nou nivel – în special în industria bunurilor de consum

Cerinţele pentru soluţii mobile pentru industrie sunt extrem de ridicate. Cu platforma mobilă KUKA KMP 600-S diffDrive, există acum un nou sistem de transport fără şofer, care asistă rapid intralogistica de producţie şi cu o sarcină utilă de până la 600 de kilograme. KMP 600-S diffDrive este echipat în mod ideal pentru condiţiile dure de zi cu zi ale producţiei industriale: Datorită designului în IP 54 , acesta funcţionează întotdeauna în mod fiabil chiar şi în condiţii nefavorabile, de exemplu în condiţii de stropire cu apă şi praf.

Securitate maximă, flexibilitate maximă

Toate platformele mobile de la KUKA garantează angajaţilor libertate maximă de mişcare fără garduri de protecţie. KMP 600-S diffDrive nu face excepţie. Scanerele cu laser montate în partea din faţă şi din spate a maşinii oferă siguranţă maximă şi permit viteze mari în toate direcţiile de deplasare atunci când durata ciclului o impune. „Siguranţa este esenţială pentru noi”, spune Jakob Brandl, manager de portofoliu la KUKA. „De aceea, există câte opt zone de siguranţă în faţa şi în spatele KMP 600-S diffDrive, pe care clienţii le pot personaliza – adaptate la viteza vehiculului şi la aplicaţie.”
Opt zone de siguranţă, în faţa şi în spatele platformei mobile pot fi configurate individual.

Interfeţe pentru orice nevoie

KMP 600-S diffDrive poate fi extins cu un sistem de detectare a obiectelor 3D. De exemplu, acesta detectează obstacolele care sunt situate între 50 de milimetri şi 2,10 metri deasupra solului. KMP 600-S diffDrive poate conecta diverse staţii de lucru şi oferă exact opţiunile de manipulare a încărcăturii de care are nevoie clientul. De exemplu, acesta acţionează ca un AGV cu încărcare superioară („Automated Guided Vehicle”) şi poate ridica paleţi sau cutii de carton până la 60 de milimetri prin intermediul dispozitivului de ridicare integrat.
Dispozitiv de ridicare integrat: KMP 600-S diffDrive poate ridica paleţi sau cutii de carton cu până la 60 de milimetri.

KUKA.NavigationSolution pentru navigaţie şi managementul flotei

KMP 600-S diffDrive este pus în funcţiune prin intermediul unui controler manual, iar aplicaţiile pot fi programate prin JAVA. Fiecare KMP 600-S diffDrive are o durată de funcţionare de aproximativ opt ore şi poate fi reîncărcat în două ore. KUKA.NavigationSolution monitorizează întreaga flotă: Acesta detectează nivelul de încărcare a bateriei şi vehiculele conectate la WiFi. După învăţarea iniţială a spaţiului cu ajutorul algoritmului SLAM, soluţia software preia localizarea în spaţiu (pe vehiculul propriu-zis), precum şi coordonarea vehiculelor (pe un computer central). Utilizând parametri precum distanţa şi viteza, managerul de flotă determină cel mai bun traseu pe reţeaua de drumuri – bineînţeles, fără coliziuni.