![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/header-hagenhinderdael-3d-druck.jpg?rev=-1&w=1900&hash=263C67EDEC19EACB0AFEA40CEE593760)
Un mod unic de a sta pe scaun datorită roboților KUKA și imprimării 3D
Dacă roboții KUKA creează mobilier, acest lucru îi face pe profesioniștii tâmplari redundanți? În niciun caz. În schimb, modulele pentru scaune și băncuțe imprimate 3D TWINE – proiectate de HagenHinderdael din Londra – adaugă ceva complet nou în lumea mobilierului, a ingineriei și a reciclării.
17 februarie 2022
HagenHinderdael este un studio de design fondat în 2020 de Sofia Hagen și Lisa Hinderdael, arhitecți și designeri. „Etosul nostru este să sărbătorim meșteșugurile de lungă durată și să ne gândim întotdeauna la ciclul de viață al instalațiilor”, precizează acestea. Ambelor le place să lucreze cu artizani locali și cu tehnologie de vârf pentru a materializa idei colectate pe tot globul – Hinderdael venind din Belgia, Hagen fiind din Austria, ambele cu experiență în medii internaționale.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/large_hagenhinderdael-3d.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B231BF726E8BD2E64F3C73C0C74D9AA3)
Producție și dezvoltare: Deșeuri spitalicești ca materie primă
„Am avut ideea pentru TWINE atunci când Rossana Orlandi și-a lansat a treia campanie Guiltless Plastic”, relatează Sofia Hagen. Orlandi, o celebră galeristă din Milano, invită în mod regulat artiști și designeri să-și prezinte proiecte de curățare a planetei într-un mod remarcabil. Așa că HagenHinderdael a inventat TWINE. „Ne-am dorit ca mobilierul nostru să fie jucăuș, confortabil, durabil și am vrut să folosim filamente realizate de Reflow”, adaugă Sofia, descriind ambiția lor creativă. Reflow este o întreprindere socială premiată cu sediul în Amsterdam, care produce materiale de imprimare 3D de înaltă calitate, durabile – așa-numitele filamente, din deșeurile de plastic reciclate. Materia primă a TWINE, filamentul rPETG, provine din fostele tăvi de spital.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_hagenhinderdael-filament.jpg?rev=-1&w=1400&hash=6D8BBDD491415B35631C6F9B4973A3C0)
O idee 3D care convinge
Fiecare modul TWINE are 1,06 metri lungime și 50 de centimetri înălțime, cu lățimi diferite de 30 sau 45 de centimetri. Așa că te poți așeza singur sau cu familia și prietenii tăi. Rossanei Orlandi i-a plăcut ideea acestui proiect când era încă în stadiu incipient și TWINE a devenit finalist la RO PlasticPrize 2021. Cine câștigă acest premiu pentru obiecte din plastic reciclat face prima pagină a ziarelor în toată Europa. Prin urmare, scaunul TWINE a fost trimis la Milano pentru expoziție.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_hagenhinderdael-twine-2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=501A69A938874C3C61D749EA0C0DB0B1)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/large_hagenhinderdael-3d-druck.jpg?rev=-1&w=1900&hash=460E2B6F311398AAF847A93C05F96BFD)
HagenHinderdael a abordat Ai Build din Londra, care lucrase cu filamente Reflow în diferite ocazii, în calitate de producător. Ai Build este o companie Software-as-a-Service fondată în 2015, care „în prezent are 20 de angajați și 5 roboți KUKA”, informează COO Michail Desyllas. Aceștia lucrează în principal pentru companii de nivel 1, care operează în industria aerospațială, auto, construcții, marină și energie. Dar există un interes tot mai mare și în rândul arhitecților și designerilor, informează Desyllas.
Durabilitatea și estetica trebuie să fie garantate – fără intervenția umană
Crearea de piese pentru o expoziție din Milano a fost ceva interesant și nou pentru Ai Build. Potrivit lui Desyllas, „cea mai mare provocare pentru acest proiect a fost geometria pieselor și finisajul estetic dorit. Asta a însemnat că nu a fost permis niciun suport”. Imprimarea 3D ar trebui să livreze module suficient de perfecte, iar omul nu ar trebui să intervină. Ai Build a decis că un KR30 L16 (Seria KR IONTEC) și un KR90 R2700 (Seria KR QUANTEC) ar trebui să facă treaba, „pentru că acești roboți au anvergura de a permite producerea acestor piese. De asemenea, sunt complet integrați cu software-ul nostru, ceea ce ne permite să realizăm monitorizarea în timp real a calității și să primim notificări pentru defecțiuni”, spune Desyllas.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_ai-build-screen.jpg?rev=-1&w=1400&hash=05E75CF737600A2E1DC320FCB9689F0D)
Doi roboți KUKA permit diversitatea în 3D
A durat mai puțin de două săptămâni de la comandă până la mobilierul finit. Deoarece TWINE a fost menit să arate la fel de natural ca valurile pe plajă, Ai Build a construit o matriță în formă de pat dublu curbat, pentru ca amestecul imprimat 3D să se răcească și să se întărească. Elementele mai mici au fost create de KR30 L16, cele mai late de KR90 R2700, ambele echipate cu un sistem de extrudare de filamente. Acest sistem poate transporta până la patru fluxuri de filamente diferite, în diferite culori, permițând un gradient de transparențe.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_hagenhinderdael-bett.jpg?rev=-1&w=1400&hash=EDC3023508C1DE087C70FCFF65058627)
Fabricație aditivă: Importanța timpului
Desyllas admite că punerea filamentului rPETG încălzit pe matriță, strat cu strat, a fost puțin dificilă: „Fiecare strat trebuie așezat într-un anumit interval de timp. Nu prea repede după primul, pentru a evita deformarea – și nici prea lent, pentru a evita problemele de aderență.” Dar datorită pregătirii bune, precum și a diligenței roboților, aceștia au reușit crearea de mobilier estetic, durabil, confortabil, gata pentru a fi folosit. Așadar, fiecare element TWINE a trecut de verificările de calitate, care, conform lui Desyllas, au fost făcute de „software-ul și ochiul mereu atent al sistemului de camere de pe roboții noștri”. Sofia Hagen și Lisa Hinderdael au fost mulțumite de rezultat, au trimis TWINE la Milano și au cucerit inimile iubitorilor de artă și mobilier de design.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_hagenhinderdael-twine.jpg?rev=-1&w=1900&hash=9BA4F124241E943A57836D516D50E466)
Creat pentru a călători prin lume
Deși TWINE nu a câștigat RO PlasticPrize, călătoria sa tocmai a început. La sfârșitul lunii septembrie, a devenit parte a spectacolului de design „Planted” în cadrul Festivalului de Design din Londra al acestui an. În martie 2022, TWINE va fi prezentat la Vorarlberger Architektur Institut din Austria. HagenHinderdael este acum gata să personalizeze și să producă aranjamente TWINE pentru iubitorii de artă și clienții corporativi din întreaga lume, știind că se pot baza pe Ai Build și pe roboții lor KUKA. Noile elemente TWINE pot fi personalizate și vor fi imprimate de partenerul italian KUKA, Caracol-AM. „Ei vor produce mobilierul cu software-ul nostru, iar Ai Build va testa fiecare produs nou”, afirmă Michail Desyllas. În spatele tuturor acestor lucruri, se află ideea Lisei Hinderdael și a Sofia Hagen de a aduce o viață nouă deșeurilor spitalicești și de a expune plasticul în cea mai frumoasă formă.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/3d-druck-hagenhinderdael/small_hagenhinderdael-twine-orange.jpg?rev=-1&w=1400&hash=499373ACC7612E1BC94557B1551D3F2E)
KUKA a fost partenerul nostru de la început. Cu gama de roboți pe care o au, ne-au permis să creștem. Fiabilitatea și acuratețea roboților KUKA sunt esențiale pentru imprimarea 3D în format mare.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2022/01/14_the-new-raw_print-your-city---zero-waste-lab-cstefanos-tsakiris.jpg?rev=-1&w=1400&hash=DCEC7D6498070F949AF50F63991D01B9)