Alegeți locația:

Štát

Precizie și consecvență în fiecare îmbinare

Alte metode de sudare

Proceduri de sudare specializate pentru materiale solicitante

În plus față de procesele standard de sudare, cum ar fi sudarea cu arc protejat cu gaz și sudarea cu laser, există și metode specializate, cum ar fi sudarea prin suprapunere cu plasmă cu pulbere, sudarea prin rulare și sudarea cu arc submers. Aceste procese bazate pe roboți oferă conexiuni precise și puternice care se aplică în diferite industrii, în special în industria automobilelor. De asemenea, sudarea oțelurilor ultra-rezistente (UHSS), a oțelului de carbon (AHSS) și a oțelurilor călite în formă necesită tehnici speciale pentru a menține proprietățile materialului și pentru a obține rezultate optime. Roboții noștri produc îmbinări sudate de înaltă precizie și calitate constantă, ceea ce este benefic în special în producția de serie.

Toate celelalte proceduri de sudare în detaliu:

Doriți să automatizați eficient procesele de sudare?

Ca partener de încredere în automatizarea sudurii, vă oferim soluții personalizate pentru nevoile dvs. individuale. Contactați-ne astăzi pentru a afla mai multe.

Roboții de sudură KUKA sporesc eficiența și calitatea în rândul clienților noștri

Descoperiți expertiza noastră și aflați cum, prin utilizarea roboților de sudură, facem producția clienților noștri mai rapidă, mai inteligentă și mai eficientă.

Găsiți un partener de sistem KUKA în apropiere

Găsiți aici partenerul potrivit pentru sectorul sau pentru problema dumneavoastră