Escolha a sua localização:

País

Selecione um idioma:

Controlar robô de pequeno porte KUKA com o smartphone graças ao app de robô

A robomotion GmbH e SOTEC GmbH desenvolveram um aplicativo para flexibilizar e simplificar a unidade de comando do robô. Agora é possível controlar o robô KR 3 AGILUS KUKA com o smartphone a partir da nuvem.


Novo aplicativo de robô possibilita o controle sem fio via smartphone a partir da nuvem

Hoje as empresas esperam uma maior produtividade e flexibilidade através da integração inteligente. Nisso os robôs desempenham um papel central. A sua integração no processo de produção inteligente ocorre através da nuvem. O aplicativo de robô da robomotion GmbH e a SOTEC GmbH permite o controle sem fio de um KR 3 AGILUS KUKA via smartphone.

O KR 3 AGILUS KUKA demonstra o controle inteligente baseado em nuvem via smartphone

"A empresa SOTEC GmbH desejava o controle do robô, não como habitualmente através da unidade de comando física com memória programável, mas a partir da nuvem", relata o Dr. Andreas Wolf, Diretor da robomotion GmbH. O controle sem fio do robô do KR 3 AGILUS ocorre a partir de uma nuvem local ou um PLC básico armazenado em uma nuvem pública. A comunicação que ocorre entre o smartphone e o robô pode ser acompanhada ao vivo através de um monitor.

Smart Factory requer a nuvem

Com o avanço do desenvolvimento tecnológico na direção da Smart Factory também é necessário flexibilizar e simplificar cada vez mais a unidade de comando do robô. Um fator para isso é que os usuários dos robôs possam controlar e analisá-la de forma independente de local e tempo e sem grandes conhecimentos de programação. É exatamente nisso que se baseou o trabalho iniciado com o projeto de pesquisa. E assim o primeiro KR 3 AGILUS fornecido na Alemanha foi integrado no aplicativo. O robô é configurado, sobretudo, para atividades pick&place e se destaca pela rapidez e precisão. Além disso, o seu equipamento de comando é comparativamente menor, facilitando assim o seu transporte e instalação. 
O controle do KR 3 AGILUS ocorre a partir da nuvem.

A integração inteligente através de app de robô e nuvem oferece inúmeras possibilidades

"A combinação de um robô e o seu controle via smartphone certamente desperta muito interesse", revela Florian Holz, Diretor da empresa SOTEC. Depois do primeiro feedback positivo o programa deverá ser expandido para outras possibilidades que a nuvem oferece. O KR 3 AGILUS deve ser expandido para novas funcionalidades de garra. São consideradas também funções de sensores.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.