Escolha a sua localização:

Localização

Solda plasma de arco transferido com adição de pó

A solda plasma de arco transferido com adição de pó, também chamada de processo PTA (em inglês Plasma Transferred Arc), é um processo térmico de revestimento. Na indústria, ele é usado, sobretudo, para a aplicação de camadas de proteção resistentes ao desgaste e à corrosão. 


Solda plasma de arco transferido com adição de pó: a tecnologia

A solda plasma de arco transferido com adição de pó, entre outros, é usado para a fabricação de equipamentos de mineração, moldes de vasilhames, sedes de válvulas, bem como reparos de parafusos de extrusoras ou turbinas de avião. Característico para o processo PTA são os dois arcos voltaicos separados entre si e individualmente reguláveis.

Na solda plasma de arco transferido com adição de pó o arco piloto queima entre o eletrodo de tungstênio não fundível e o bico de plasma. Assim o gás de plasma (normalmente argônio ou hélio) pode ser acelerado. Isto leva à ignição do arco voltaico principal, que queima entre o eletrodo e a peça. A peça é fundida. Da mesma forma se fluidifica o pó metálico adicionado. Este pode se depositar então como camada de proteção sobre a peça. 

Solda plasma de arco transferido com adição de pó automatizada

A solda plasma de arco transferido com adição de pó é um processo de revestimento que pode ser facilmente automatizado, tendo como consequência também uma alta reprodutibilidade. Por este motivo o processo PTA é especialmente apropriado para a fabricação de peças em série.

Aqui são possíveis diversas variantes da automação. Os robôs podem ser usados, por exemplo, para a condução do maçarico (em componentes pesados) como também para a condução dos componentes (em materiais mais leves).  

Solda plasma de arco transferido com adição de pó: as vantagens

O processo PTA aumenta a vida útil de componentes que, por exemplo, são expostos a grandes diferenças de temperatura ou impactos. O processo de revestimento permite, além disso:

  • uma pequena zona de influência térmica
  • uma alta taxa de aplicação e
  • uma baixa diluição em relação ao material base.
     

Proteja os seus componentes com uma camada extra: ligue-nos e discutiremos os detalhes para a solda plasma de arco transferido com adição de pó.