Escolha a sua localização:

Localização

Corte oxiacetilênico

O corte oxiacetilênico ou o corte a chama autógeno pertence aos processos de separação térmica. Essa tecnologia é apropriada, sobretudo, para aços sem liga e de baixa liga, assim como aço fundido. O corte a chama é um processo comprovado para materiais com grandes espessuras.


Corte oxiacetilênico: a tecnologia

No corte oxiacetilênico a peça primeiramente é aquecida na superfície à temperatura de ignição. Em seguida é adicionado oxigênio. O oxigênio deve ter uma pureza mínima de 99,5 por cento.

Através disso a peça oxida. Além disso, o oxigênio sopra o metal líquido para fora da fenda. É gerado calor de combustão. Este calor, por sua vez, aquece a camada abaixo à temperatura de ignição. Assim, o processo continua de forma autógena e separa o componente. 

área de aplicação do corte oxiacetilênico é diversificada: essa tecnologia se aplica sempre que for necessário processar e usinar metais de grande espessura.

Corte oxiacetilênico automatizado

No corte oxiacetilênico automatizado é possível reproduzir os resultados. A comprovada tecnologia de maçarico e o dispositivo automático de ignição asseguram a ativação sem problemas do processo. O monitoramento seguro da chama e a furação automática tornam desnecessária uma preparação prévia.

Sempre que for necessário cortar aço em diferentes espessuras com precisão e eficiência, o corte oxiacetilênico automatizado é uma tecnologia comprovada. Nós confiamos em nosso banco de dados de tecnologia. Aqui armazenamos o nosso conhecimento de projetos anteriores no que se refere a material, espessuras de chapas, formas de cordão e velocidades de corte.

Corte oxiacetilênico: as vantagens

Assim como também em outras tecnologias, a escolha do processo de corte certo orienta-se na necessidade e nos requisitos da respectiva produção. As principais vantagens do corte oxiacetilênico são:

  • Separação de componentes na faixa de espessuras maiores de material  
  • Baixos custos de investimento e de desgaste
Ligue-nos. Teremos o maior prazer em responder as suas perguntas a respeito da tecnologia de corte oxiacetilênico.