Seleccione tu localización:

Ubicación

Corte con oxiacetileno

El corte con oxiacetileno o corte térmico autógeno es uno de los procedimientos de separación térmicos. Esta tecnología está especialmente indicada para los aceros sin aleación o de baja aleación como la fundición de acero. El corte térmico es un procedimiento eficaz para materiales de gran grosor.


Corte con oxiacetileno: la tecnología

En el corte con oxiacetileno, la pieza se calienta primero por la superficie a la temperatura de igniciónA continuación, se añade oxígeno con una pureza mínima del 99,5 %.

Esto oxida la pieza. Además, el oxígeno sopla el metal líquido sacándolo del canal. Entonces se genera calor de combustión. Este calienta de nuevo la capa subyacente a la temperatura de ignición. Así, el proceso autógeno continúa y corta el componente. 

El corte con oxiacetileno tiene múltiples aplicaciones: esta tecnología se encuentra allí donde se mecanizan y se procesan metales de gran grosor.

Corte con oxiacetileno automatizado

El corte con oxiacetileno automatizado permite reproducir los resultados. La eficaz tecnología del soplete y el dispositivo de ignición automático garantizan un inicio del proceso sin problemas. La seguridad que proporciona la supervisión de la llama y la tecnología de corte de orificios automática hacen que el premecanizado sea innecesario.

El corte con oxiacetileno es una tecnología eficaz para cortar acero de diferentes grosores con exactitud. Para implementarla, confiamos en nuestra base de datos tecnológica. En ella hemos guardado todos nuestros conocimientos obtenidos en proyectos anteriores, en relación con los materiales, el grosor de las chapas,las formas de la soldadura y la velocidad de corte.

Corte con oxiacetileno: las ventajas

Al igual que otras tecnologías, el proceso de corte correcto se determina en función de las necesidades y requisitos del producto en cuestión. Las ventajas fundamentales del corte con oxiacetileno son:

  • Separación de componentes con materiales de gran grosor.  
  • Costes de inversión y de piezas de desgaste mínimos.
Llámenos. Estaremos encantados de responder a sus preguntas sobre la tecnología de corte con oxiacetileno.