위치를 선택하십시오:

국가

KUKA AG 기업구조


KUKA는 전 세계에서 선도적인 위치의 자동화 전문 기업입니다. 우리는 다양한 산업분야의 우리 고객들에게 로봇 컴포넌트에서부터 제조셀을 거쳐 턴키 시스템 및 클라우드 기반 IT 툴을 통한 네트워크화된 생산에 이르는 포괄적 서비스를 독자적으로 제공하고 있습니다.

고객들의 부가가치 창출 프로세스를 지원하기 위해, 쿠카의 광범위한 자동화 및 디지털화 분야의 노하우를 다섯 가지 비즈니스 부문으로 통합했습니다. 이 사이트에서 KUKA의 기업 구조에 대해 알아보시기 바랍니다.

Systems

제조 공정을 지속적으로 자동화하고 자동차 산업과 항공 산업에서 역동적 기술 변혁을 설계하는 일은 쿠카의 열정입니다.

자동화된 생산 및 조립 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업 중의 한 기업로서 비즈니스 부문 Systems는 재료의 방대한 스펙트럼에 알맞은 혁신적 접합 및 성형 처리를 위한 믿을 수 있는 전문가 시스템입니다.

완벽한 차체: 인텔리전트 로봇 네트워킹은 효율적 생산을 가능하게 합니다.

쿠카의 핵심 역량은 효율적 차체 접합 공정, 접착 및 도장 설비 솔루션과 모터, 전기 구동부, 배터리 팩 및 배터리 모듈의 최종 조립 공정과 기어 박스의 조립 공정에 있습니다. 매우 유연하고 확장 가능한 생산을 위해 우리는 무인 운반 시스템을 개발하고 통합합니다. 또한 우리는 산업 기업에 수익성 높은 디지털 혁신을 위한 지능형 사물 인터넷(IIoT) 및 가상 시운전 솔루션을 제공합니다.

우리는 핵심 사업을 지속적으로 개발해서 인간-로봇 협업용 솔루션과 같은 기술적 혁신을 창출하고 고객의 혜택맞춤화된 혁신적 솔루션을 지향합니다. 프로젝트 관리를 통한 엔지니어링 및 시스템의 구현에서부터 애프터 세일즈 서비스에 이르기까지 쿠카는 고객의 요구와 최고의 자동화 솔루션을 지향합니다.

Robotics

Robotics 사업부문에서는 제조 공정의 자동화를 위한 핵심 컴포넌트를 공급하고 있습니다: 산업용 로봇, 협업 로봇, 자율 모바일 로봇(AMR) - 여기에는 로봇 컨트롤러, Customer Journey의 각 단계에 적합한 소프트웨어 및 디지털 서비스가 포함됩니다. 전통적 방식의 6축 로봇에서부터 DELTA 및 SCARA 로봇에 이르는 포괄적 제품 포트폴리오는 3~1,300 kg의 넓은 가반하중 범위를 커버합니다. 이외에도 Robotics에서는 포괄적 서비스를 제공합니다. 예를 들어 고객은 전 세계 30개 이상의 지역에 소재한 KUKA College에서 기술 교육 및 심화 교육 코스를 방문할 수 있습니다.
높은 업무 능력, 효율성, 유연성: KUKA는 각 과제에 최적화된 산업용 로봇을 보유하고 있습니다.
KUKA Robotics는 다양한 산업 분야의 고객들, 특히 E-Mobility & Battery와 관련하여 자동차 산업, Electronics, Metal & Plastic, Consumer Goods, E-Commerce, Retail 및 Healthcare 산업의 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하기 위해 그 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 KUKA는 중소기업에 대해서도 간단하고 경제적인 자동화 진입 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 분야에서는 연구개발 역량이 중요한 의미를 갖습니다. 현재 트렌드로는 프로그래밍이 쉽고, 사용이 간편하며 통합 및 네트워킹이 용이한 로봇을 들 수 있습니다. AMR 분야에서의 KUKA 솔루션을 통해 로봇은 생산 현장에서 유연한 인텔리전트 보조 작업자로서 임무를 수행합니다.

Swisslog

Swisslog는 물류 자동화의 미래를 혁신시키고 오더 프로세싱과 생산 물류를 변화시킵니다. 우리의 목표는 고객 물류 프로세스의 효율성, 유동성 및 처리 속도의 극대화를 달성하는 것입니다.

이를 위해 우리의 디지털 솔루션과 로봇 솔루션은 미래의 도전에 대해 준비되어 있습니다.

미래를 위한 투자: 자동화된 당사 내부물류 시스템을 통해 귀사의 창고 및 물류센터를 최적화하시기 바랍니다.

고객의 데이터를 분석하고 고객 기업을 이해함으로써 쿠카는 고객 경영 프로세스의 개선에 기여하고 싶습니다. 쿠카의 서비스 포트폴리오: 컨설팅, 공정 설계, 프로젝트 구현, 고객 서비스, 선도적 테크놀로지 및 소프트웨어 고객의 개별적 요구에 맞춘 모든 서비스

Swisslog 의 중점 사안은 팔레트 및 소형 부품용 선반 작업 자동화 랙, 효율적 소재 운반을 위한 컨베어 및 운반 장치, 창고 관리를 위한 보조 피킹 기술, Person-to-Goods, Zone-to-Zone 및 GTP(Goods-to-Person)와 같은 피킹 원칙, 로봇 기반 전자동 피킹 솔루션, 모듈적 지능형 창고 관리 소프트웨어 및 Urban Fulfillment 컨셉을 포함한 통합 공급 체인입니다.

Swisslog 헬스케어

Swisslog 헬스케어 는 미래 지향적인 병원과 건강 관리 시스템에서 효율성을 높이고 환자의 복지를 증진하기 위한 재료 운반 및 의약품 관리 솔루션을 제공합니다. 우리의 솔루션은 제한된 간호 인력의 시간자원에 여유 공간을 마련하여 이로써 가장 필요한 곳인 환자에게 간호 인력이 집중 배치될 수 있는 가능성을 제공합니다.

우리의 제품 포트폴리오는 병원의 입원 환자외래 환자에 대한 의약품 관리의 모든 단계를 포함합니다.

환자 관리에 더 많은 시간 할애: 자동화를 통해 귀사의 프로세스 및 시스템 효율성을 개선하시기 바랍니다.

우리는 약국 및 병원 물류를 위한 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업 중 하나입니다. 이 핵심 기술은 포괄적 소프트웨어 솔루션 및 분석 솔루션을 통해 구성되어 있습니다.

China

KUKA China가 네 가지 사업 부문으로 이 역동적인 시장에서 사업에 박차를 가하고 있습니다. 중국 남부의 순더(Shunde)에 새로운 생산 시설을 세우고 아시아 시장에 적합한 제품 포트폴리오를 제시하면서 글로벌 성장의 잠재력을 키우고 있습니다.

KUKA는 이 모든 네 가지 비즈니스 부문을 중국에서 적용하고 있습니다.