실감 나는 로봇 체험
KUKA Education은 직업 교육을 위한 로봇 셀을 제공합니다. 교육 기관은 학생들에게 각 소재지에서 KUKA 훈련 셀에 직접 액세스하는 권한을 제공할 수 있습니다. 이러한 방식으로 신진 전문가는 로봇 공학과 자동화에 대한 귀중한 기본 지식을 현장에서 습득할 수 있습니다. 실용적이고 현실적인 노하우가 이론 교육을 보완합니다.
즉시 사용할 수 있는 시작 패키지: 학생 및 견습생을 위한 이상적인 학습 기회. 로봇은 생산 이외의 영역에서 끊임없이 새로운 적용 분야를 찾고 있습니다. 인터넷, 스마트폰, 태블릿과 함께 자라난 디지털 네이티브 세대는 점점 더 심화하는 일상생활의 디지털화를 당연한 것으로 여기고 있습니다. 당사는 디지털 세계와 맺는 자연스러운 교제를 지원하고, 젊은이들에게 가능한 한 이른 시기에 로봇 공학의 가능성을 제시하는 것도 목표로 합니다. 그렇게 함으로써 학문적인 이론에 생명을 불어넣어 교육 초기에 실질적인 역량을 촉진합니다. KUKA Education을 통해 당사는 학생들을 미래 시장에 맞는 인재로 만듭니다.
개별 솔루션
KUKA Education 훈련 셀은 자체적으로 작동할 수 있습니다. 맞춤형 개별 솔루션, 학습 시스템에 통합 또는 기존 장치의 개장을 위해 KUKA는 요청 시 적절한 소프트웨어가 적용된 구성요소, 교육 및 고객 지원을 다양하게 제공합니다.
어떠한 개인적인 상담도 환영합니다
당사에 문의하십시오. 당사는 귀하의 질문에 대한 답변뿐만 아니라 KUKA Education 또는 맞춤형 개별 솔루션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.