パワーパックは重い必要はありません
耐荷重420 kgのKR FORTECがそれを証明しています。現行モデルの重量は約800 kgで、先代モデルに比べて30%軽量化されています。重量が軽いほど動作時のエネルギー消費量が少なくなるため、この軽量化によりロボットの耐用年数全体にわたりエネルギー効率が大幅に向上します。軽量化により、特にエネルギー効率の高い駆動および制御技術でエネルギー消費量を最大35%削減します。さらに、材料の使用量を減らすことで、貴重な資源を節約し、製造工程におけるCO₂排出量を大幅に削減します。