最大限の性能 - 最大限の効率
2000年の初代以来、当社はエネルギー消費量も含めて汎用性の高いKR QUANTECを継続的に最適化してきました。現在のモデルでは、エネルギー消費量が約60%削減され、コストおよびCO₂排出量が削減されます。耐荷重120 kg ~ 300 kgのKR QUANTECロボットシリーズは、ほぼすべての市場セグメントで使用される優れたポートフォリオを提供しています。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
2000年の初代以来、当社はエネルギー消費量も含めて汎用性の高いKR QUANTECを継続的に最適化してきました。現在のモデルでは、エネルギー消費量が約60%削減され、コストおよびCO₂排出量が削減されます。耐荷重120 kg ~ 300 kgのKR QUANTECロボットシリーズは、ほぼすべての市場セグメントで使用される優れたポートフォリオを提供しています。