ジョブ:業界標準へのアップグレード
最終的な決断のため、お客様は、購入時にアドバイスを担当したKUKA Industriesのエキスパートに再度ご相談いただきました。装置、電気、油圧および制御技術分析を含む 徹底的な評価の後、明らかになったのは、そうした場合に、一般的なオーバーホールに投資する価値があるということです。常にそうだというわけではありません。エバーハルト・アムライン氏は次のように述べています。「サイズやアップグレードの程度によっては、オーバーホールが装置の新規購入価格に近づく状況があります。一部の部品だけが古い場合も、装置の修理には元の価格の80~90%のコストがかかります。構成によっては、新しい装置の方が、比較的迅速に構築できます。それは場合に応じて比較する必要があります。」