自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA.VisionTech

KUKA.VisionTechは2D物体認識、品質管理、コード/OCR認識のための高性能ツールを提供します。


KUKA.VisionTechの概要

保護等級IP 67のハウジングに入った高性能カメラによる物体認識が、混然とした環境の中でもロボットをフレキシブルに使用できるようにします。

コード認識が製品のトラッキングを容易にするとともに、チェックを自動的に実施することで品質の持続的な確保とコストの削減を可能にします。

Objekterkennung mit KUKA.VisionTech
高性能カメラが混然とした環境の中でも物体認識を可能にします

KUKA.VisionTechのシステム要件

  • ロボットコントローラKR C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact
  • KUKA System Software 8.3.x