KUKA.PickControl: 画像処理機能内蔵コンベヤートラッキング用ロボットベースソフトウエア。
プロダクトサイクルが短縮され、資源効率やエネルギー効率がますます注目されてきています。消費財産業では特にFast Moving Consumer Goodsは、非常にダイナミックで目まぐるしい市場です。このため、フレキシブルな生産ソリューションが求められています。ロボット用ソフトウェアKUKA.PickControlを使用することで、異なる生産シナリオ間を素早く切り替えられます。例えばシーズン限定包装形式などが容易に反映できます。このアプリケーションは、物流や消費財の分野の要件に理想的に対応しますが、他の業界やタスクにも適しています。
複数のベルトコンベヤーにおける未整理部品の自動ピッキングとパッキング: 機能
KUKA.PickControlは、
複数のロボット、複数のインテークまたはトレイを使用したグリップと梱包をコーディネートし、同期する特殊ソフトウエアです。以下の機能を通してスムーズでエネルギー効率のよい生産フローを実現します。
- 事前定義された置きパターンのサポート: いくつもの置きパターンを事前設定することで、後で簡単にどのシナリオが必要かを操作インターフェース経由で簡単に決定できます。充填するのは標準サイズまたはXXLサイズの容器? ご自由にお決めください。
- 装置デザインのための資材フロー・シミュレーション: ご希望の製品スループットを実現するお手伝いをします。資材フロー・シミュレーションによってKUKAは、ロボット、部品、コンベヤー速度及びロボットの速度を完璧に調和させます。
バリエーション
•KUKA.PickControl マスター: ロボット1台の基本ソフトウエア。
•KUKA.PickControl スレーブ: 追加ロボット用の拡張ソフトウエアモジュール。
•KUKA.PickControl マスタービジョン: 画像処理パッケージKUKA.VisionTech搭載のソフトウエアモジュール。