車の心臓部であるパワートレイン
パワートレイン (Powertrain) は、抑えきれないパワーを最適に路面に伝え、独自の推進力を実現します。常に多くのコンポーネントから構成され、エンジンから車両内の駆動軸にトルクを発生および伝達します。
モビリティの分野では現在、大きな変化が起きています。従来の内燃エンジンは、今後数年のうちに電動化に取って代わられるでしょう。未来はエレクトロモビリティに託されています。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
ブレーメンにあるKUKA Assembly & Testは、組立および試験システムを世界中で提供しています。エンジン、シリンダーヘッド、ギアボックス、アクスル、ブレーキ、ステアリングシステムなどの量産品を合理的に組み立てるためのシステムおよびオートメーション化装置、それに付随する検査および試験装置の開発、企画、設計、製造を400人以上の従業員で行っています。
パワートレイン (Powertrain) は、抑えきれないパワーを最適に路面に伝え、独自の推進力を実現します。常に多くのコンポーネントから構成され、エンジンから車両内の駆動軸にトルクを発生および伝達します。
モビリティの分野では現在、大きな変化が起きています。従来の内燃エンジンは、今後数年のうちに電動化に取って代わられるでしょう。未来はエレクトロモビリティに託されています。
オートメーション化ソリューションにおいて世界的にリードするサプライヤーである当社は、フレキシブルで効率的な組立および試験システムの設計を専門としています。当社は常にアンテナを張り巡らし、お客様のご要件およびご要望に応じた最先端のオートメーション化コンセプトを個別に開発しています。長年にわたる経験および幅広い専門知識により、従来の内燃エンジン、ハイブリッド、電気、水素駆動など、パワートレインのすべてのコンポーネントの組立および試験ソリューションを提供する スペシャリストです。開発だけでなく、エンジン、シリンダーヘッド、トランスミッション、アクスル、ブレーキ、ステアリングシステムなどの量産品を合理的に組み立てるためのロボットサポートおよびデジタル化されたオートメーション化ソリューション、組み立てられたユニットの試験・検査設備などの企画、設計、製造も行っています。プロセスプランニング、サイマルテニアス・エンジニアリング、カスタマートレーニング、アフターサービスなど、KUKAはお客様のフルサービスプロバイダーです。
エレクトロモビリティは、予定していたよりもはるかに短い期間で内燃エンジンに取って代わるでしょう。短期間で新型車両および駆動方式のコンセプトを開発し、工業規模で生産することは、至難の業です。当社は、電気駆動装置の最新鋭の組立および試験システムでお客様をサポートできることを大変うれしく思います。
組立:アイデアから量産まで
最高の品質および完成度で、迅速かつ経済的に効率よく組み立てることが当社の目標です。将来を見据えたソリューションの開発、設計、最適化、検証、製造、組立を当社のシステムを用いて行います。専門的な知識および垂直方向の高い生産範囲により、非常にフレキシブルな対応が可能です。
エンジンの組立は、当社の専門とするところです。バルブラッシュ調整用の単体機から、シリンダーヘッドまたはトランクエンジンの組立ライン、さらにはエンジンの全コンポーネントを対象としたコンプリートラインシステムまで、幅広いサービスを提供しています。
生産用組立システムを開発および製造しています。
電気駆動装置 (EOLおよび/または試験フィールドを統合したものも含む)
電気駆動ユニット (EDU)、ローターなど(仮組立)
当社の機械およびプラントエンジニアリングにおける数十年にわたり蓄積された専門知識を活用し、お客様の製品および個々の要件に最適な生産プラントを一緒に開発しましょう。試行錯誤を重ねたプロセスと革新的な技術を駆使します。カスタマイズされたオートメーション化ソリューションを、から産業用ロボットから完全な生産ラインまで、すべてを一社で提供します。プレシリーズから量産まで、あらゆるレベルのオートメーション化およびサイクルタイムに対応するため、モジュール式のターンキーおよび世界中で利用可能な生産システムを構築します。
お客様の生産に合わせ、フレキシブルで拡張性の高い手動、半自動、全自動の組立システムを実現します。
当社は、自動車やトラックのトランスミッションおよびアクスルの組み立てに精通しています。
すでに世界中の多くの自動車メーカーが、当社の組立ラインでさまざまなパワートレインを生産しています。
生産用組立システムを開発および製造しています。
ハイブリッドトランスミッション (MHEV, PHEV)
自動トー/キャンバー調整を含むフロント/リアアクスル
ホイールキャリア
また、製品をより効率的に製造するための個別組立システムも実現します。
製品が多様であるように、個々の組立システムの相互接続タイプも多様です。
当社は、以下のような多様な相互接続システムを開発しています。
ワークキャリアを含む従来の駆動式搬送システム
インテリジェントな自走式ワークピース搬送装置を含むレールガイド搬送システム:人間工学に基づき設計されており、各従業員に合わせた作業姿勢を可能にします
インテリジェントな無人搬送システム (AGV)
ロボットによる革新的な相互接続ソリューション
深刻な専門家不足および電動パワートレインの継続的な開発における現在の変化は、自動車業界に再考を迫っています。高度なオートメーション化がソリューションの一部となることでしょう。当社は、数十年の経験を持つオートメーションのスペシャリストとして、市場に特化したノウハウと独自の技術および開発力を融合し、革新的なソリューションを創造しています。
モビリティが見直され、自動車業界のみならず、そのサプライヤーも再調整および方向転換を迫られています。したがって、電動化に伴う技術変化は、自動車産業の重要なサプライヤーである機械およびプラントエンジニアリングにも影響を与えます。従来の駆動装置の主流であった製造工程に与える影響は計り知れません。
車両開発において、パワートレイン系電装品の開発および生産のための検査および試験システムは不可欠です。車両の品質および安全性を確保するための重要な要素です。特に、自動車や商用車に求められる効率の飛躍を考えると、すべてのエンジンおよび駆動装置を詳細に試験および検査する必要があります。すでに、ほぼすべてのタスクに対応するキーテクノロジーが提供されています。
当社のパワートレイン用試験ベンチのポートフォリオは、変化する市場の要求に常に対応し、電気駆動装置およびハイブリッドトライブのためのEモビリティソリューションの需要の高まりにも応えます。つまり、プロジェクトの非常に早い段階で、お客様のコンポーネントを当社の試験ベンチで試験および検証することができます。
システムだけでは成功するのは難しく、お客様の製品をよく理解することが重要です。バイクや乗用車、トラックや鉄道車両など、車両の大きさに関わらず、常に適切な試験システムを提供します。
独自のユニバーサルソフトウェア、ドラッグ&ドロップで簡単に試験シーケンスをモデリング、モジュール化し拡張可能。漏れ検査およびNVHを100%統合、フレキシブルで設定可能なバスシステム通信 (CAN、LIN、Flexray)、あらゆる測定アプリケーションに対応するレストバスシミュレーション
回転トルク、コンポーネントの漏れ検査、エンジンオイル/ウォーターダクト系 (エア) 検査、バルブクリアランス測定
独自の高度に統合されたシグナルコンディショニング、自由に設定可能、決定性、リアルタイムな制御ハードウェア (PWM、制御ループ、SENT)、FPGAベース、コンパクトかつ非常に高速。NVHシステム解析、気密性試験、He (ヘリウム)、KUKA独自のフォーミングガスリークテスター、個別バッテリーテストシステム
データベース駆動型システムにおける、すべての必要不可欠な数学的解析手法、統計、ライブモニタリング、アーカイブ
空気圧駆動、サーボ駆動、標準化された「フローティング」またはセルフクランプ、グリッパーまたはスクリューカップリング付きクランクシャフト駆動システム、ツールチェンジャー、手動シーリングアダプターおよび自動シーリングコンセプト、フローティングフレキシブルアダプションおよびクランピングコンセプト
お客様の所在地に試験システムを設置:世界中で。プランニング、実現、サポート、および個々の試験ベンチの設置や既存システムの近代化など、当社はすべてのソリューションを一社で提供します。当社の試験システムは、最高の品質および安全基準により、より効率的で持続可能な生産を可能にします。
常にお客様のご要望に耳を傾け、グローバルネットワークおよび最新のコミュニケーションツールの活用により、優れたサービスを世界中で提供しています。オートメーション化ソリューションのライフサイクル全体を通じて、効率的な生産プロセスのための決定的な特徴であるスピード、信頼性、プロフェッショナリズムに重点を置いています。