![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2023/12/iiqot-booster-precision/header_kuka_iiqot_cloud-software_iot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5580E96333EBF5CF0BBF681A6167ADF9)
より効率的なロボットフリートのために:BOOSTER Precision Components社がKUKA iiQoTを導入
自動車部品サプライヤーであるBOOSTER Precision Components GmbH社は今後、効率的にメンテナンス作業を計画し、診断ファイルを転送することで、時間を節約することができます。KUKA iiQoTの導入が決定されてから、ロボットフリート全体の透明化が実現するまでのプロセスは、わずか数日で完了します。
2024年1月25日
「KUKA iiQoTの事業所への導入は迅速かつ簡単でした。作業は、ロボット1台につき平均10分程度で完了しました。ネットワーク化によって、常に最新の情報が表示されるようになりました」と、BOOSTER Precision Components社のオートメーション責任者であるトビアス・ザウアー氏は述べています。KUKA iiQoTのダッシュボードには、すべての重要な情報が高い透明性で明確に集約されます。つまり、ロボットが世界のどこにあっても、シュヴァネヴェーデ拠点からロボットフリートを監視することができます。
スマートなロボット技術:すべての重要なデータを集約
「KUKA iiQoTによって、KUKAロボットがスマートロボットになります。ロボットフリートの分かりやすい視覚化、障害発生時の通知、ステータスモニタリングによって、お客様は、ロボットをより高い透明性と効率で運用することができます」と、KUKAのデータドリブン・サービス・プラットフォーム・プロダクト・マネージャーであるクリスチャン・ビュッヒルは述べています。安全なマイクロソフトクラウドでのインテリジェントなデータ収集により、KUKAのお客様は、製造ラインにおける機械のダウンタイムを最小限に抑え、アップタイムを最大限に高めることができます。例えば、ロボットに必要なメンテナンスはKUKA iiQoTに明確に表示され、ロボットフリート全体の調和を図ることができます。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/iiqot/kuka-iiqot-notebook-data-analytics.jpg?rev=-1&w=1400&hash=275379E30339CE14C8F7E9B98B12BAF6)
KUKAは、デジタル化に関する当社の強力なパートナーです。KUKA iiQoTを導入して以来、ロボットのメンテナンススケジュールが最適化され、明らかに時間の節約につながっています。
継続的なエラー分析による効率の向上
KUKA iiQoTのいくつかの機能は、迅速なトラブルシューティングにも役立ちます。例えば、コンディションモニタリング機能は、トレンドと異常を記録します。カスタマイズされたメッセージは、ロボットでの重要な事象やエラーが頻繁に発生する箇所を報告することにより、エラー診断をサポートします。KUKAカスタマーサービスによる迅速なサポート。KUKA iiQoTにより、お客様は当社の専門スタッフと簡単にデータを共有することができます。BOOSTER Precision Components社のトビアス・ザウアー氏は、同社がKUKA iiQoTによってスマートなデータ分析を行えるようになったことを喜ばれています。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/iiqot/kuka-iiqot-condition-monitoring.png?rev=-1&w=1400&hash=419020D9ED495C88E43C26A72691F556)