Digitális vendéglátás a robot-kávézóban
A KUKA robotjai nem csak hegeszteni, marni és raklapozni tudnak, kávét is készítenek és rágcsálnivalót szolgálnak fel. Dubaj egyedülálló robot-kávézójában a digitális felszolgálórobotok csak néhány hete léptek működésbe.
2020. október 20.
A robotok a vendégek előtt készítik a kávét, a rágcsálnivalót és a hideg italokat: Dubajban június közepén nyitott meg a robot-kávézó. A teljesen automatizált kávézó üzemeltetője a Hussain Lootah Group (HLG). A KR 16 típusú és a jelenleg a KR CYBERTECH sorozathoz tartozó három KUKA-robot elkészíti a vendégek által az okosképernyőn leadott megrendeléseket. Hangtalanul, rendkívüli sebességű felszolgálással és a legnagyobb fokú higiéniai szabványoknak is megfelelve. Éppen a koronavírus és a közösségi távolságtartás idején egy jövőbelátó koncepció. A digitális vendéglátás naponta számos vendéget csalogat a teljesen automatizált robot-kávézóba.
A DGWorld rendszerpartner KUKA robotokat használ a teljesen automatizált kávézóban
A KUKA robotjait és a megfelelő szoftvert használjuk, mert megtanultuk becsülni a megbízhatóságot és a robotmegoldások nagyfokú integrációs képességét.