Válassza ki a helyét:

Helyszín

KMP 600-S diffDrive: új utak a belső logisztikában

A legmagasabb szintű biztonsági követelményeket is kielégítő, kompakt vasgyúró: A KMP 600-S diffDrive új generációja kibővíti a KUKA mobilplatform-kínálatát. A KMP 600-S diffDrive olyan gyors, hogy akár két métert is megtesz másodpercenként, a lézerszkennerek és a 3D-objektum-felismerő rendszer pedig biztonságossá teszi. 

2023. január 23.


Egy kolléga, akivel nem lehet összeütközni, új szintre emeli a belső logisztikát – elsősorban a fogyasztási cikk-iparban

Az iparági mobil megoldásokkal szembeni követelmények rendkívül szigorúak. A KUKA KMP 600-S diffDrive mobil platformjával most egy olyan új, vezető nélküli szállítórendszer áll rendelkezésre, amely a gyártási belső logisztikát a gyorsaságával, és az akár 600 kilogrammos teherbírásával támogatja. Így a KMP 600-S diffDrive a legjobb megoldás az ipari termelés mindennapos kemény kihívásaihoz: Az IP 54-es szintű kivitelnek köszönhetően még kedvezőtlen körülmények között – például fröccsenő víz és por mellett – is megbízhatóan működik.

Maximális biztonság, maximális rugalmasság

A KUKA minden mobil platformja védőkerítés nélkül is maximális mozgásszabadságot biztosít a dolgozóknak. Ez alól a KMP 600-S diffDrive sem kivétel. A gépre elöl és hátul felszerelt lézerszkennerek maximális biztonságot nyújtanak, és ha a ciklusidők miatt szükség van rá, nagy sebességet tesznek lehetővé minden menetirányban. 
Számunkra biztonság a legfontosabb”, jelentette ki Jakob Brandl, a KUKA portfóliómenedzsere. „Ezért a KMP 600-S diffDrive előtt és mögött nyolc-nyolc biztonsági zóna van, amelyeket az ügyfelek – a jármű sebességéhez és az alkalmazáshoz igazodóan – külön-külön állíthatnak be.”
A mobil platform előtt és mögött nyolc biztonsági zóna külön-külön konfigurálható

Interfészek minden igényhez

A KMP 600-S diffDrive bővíthető 3D-objektumfelismerő rendszerrel. Így alkalmas lesz arra, hogy felismerje a talaj felett 50 milliméter és 2,10 méter közötti távolságban lévő akadályokat. A KMP 600-S diffDrive számos munkaállomás összekapcsolására alkalmas így a teherfelvételi lehetőségek pontosan igazodnak az ügyfél igényeihez. Működhet például Top-load AGV-ként (Automated Guided Vehicle), és a beépített emelőeszközével a raklapokat, illetve a kartonokat maximum 60 milliméterrel meg tudja emelni.
Beépített emelőeszköz: A KMP 600-S diffDrive-val a raklapok vagy kartonok maximum 60 milliméterrel megemelhetők

KUKA.NavigationSolution a navigációhoz és a géppark-irányításhoz

A KMP 600-S diffDrive üzembe helyezése manuális vezérlővel történik, az alkalmazások pedig JAVA-val programozhatók. Minden KMP 600-S diffDrive üzemideje körülbelül nyolc óra és két óra alatt tölthető újra. A KUKA.NavigationSolution a teljes gépparkot felügyeli. Felismeri az akkumulátor töltöttségi szintjét, és azt, hogy mely járműveknek van WLAN-kapcsolatuk. A szoftvermegoldás először az SLAM-algoritmussal megismeri a környezetet, majd végrehajtja a területi lokalizálást (magában a járműben) és a járművek koordinálását (egy központi számítógépben). A géppark irányítója az Eltávolodás és Sebesség paraméterekkel meghatározza, hogy az úthálózaton melyik a legjobb – természetesen ütközésmentes – útvonal.