Válassza ki a helyét:

Ország

Használt robotok közvetlenül a gyártótól

A KUKA használt ipari robotjai lehetőséget kínálnak a robotalapú automatizálás világába való költséghatékony belépésre. Döntse el Ön, hogy használt robotunkat bérbe venné, megvásárolná, vagy inkább egyik saját használt robotját értékesítené nekünk.


KUKA robotok vásárlása használtan

A KUKA használt ipari robotjaival csak jól járhat. A robotokat ügyfélspecifikusan szereljük fel, például tápvezetékekkel, buszrendszerekkel és további extrákkal.

  • Rövid szállítási idők: a védőgázas hegesztés, öntészet, palettázás, felrakás és leszedés, szerelés, beültetés és felszerszámozás, valamint további sok más területekhez tartozó használt ipari robotok állnak a rendelkezésére.
  • Használtan is ellenőrzött minőség: az összes használt ipari robot minden egyes alkatrészére garanciát biztosítunk.
  • Költségtakarékos megoldás: a kisvállalkozások esélyt kapnak, hogy megismerkedjenek a robotikával.
  • Teljes garancia és támogatásglobális hálózatunkon keresztül.
Video

Költséghatékony automatizálás használt robotokkal: tisztességes árak, magas minőség

A KUKA használt robotok költséghatékony megoldást kínálnak az integrátorok és a végfelhasználók számára a robotikába való beruházásra anélkül, hogy a minőség rovására mennének.

Jó állapot vagy elsőrangú szint:
a KUKA használt robotok három minőségi kategóriában

A KUKA a rendelkezésre álló raktárkészletekből különböző robotokat kínál, kezdve a kis teherbírású KR AGILUS-szal és az LBR iiwa-val olyan robotokon át, mint a közepes teherbírású KR CYBERTECH és a nagy teherbírású KR QUANTEC, egészen a legnagyobb teherbírású KR Titan modellig.

Egy bérelt KUKA használt robot a londoni Viktória és Albert Múzeum látogatói előtt gyárt le szén- és üvegszálakból egy kompozit elemet.

Béreljen egy használt KUKA ipari robotot 

Béreljen KUKA robotot, és ismerkedjen meg költségkímélő módon a robottechnológiával.

  • Rövid távú használatra ideális: csak annyi időre bérelje ki a robotot, ameddig szüksége van rá (legalább 3 hónap).
  • Az Ön haszna vásárlás esetén: a kifizetett bérleti díjak részarányosan levonásra kerülnek a vételárból.
  • Teljes átláthatóság: számos robottípust megrendelhet nálunk havi díjfizetés ellenében.
  • Nincsenek javítási költségek: nem önhibájából előidézett károknál a teljes körű bérleti viszony révén élvezheti az átfogó garancia előnyeit.
  • Mindig naprakész: a készülékek legújabb generációja révén mindig a legkorszerűbb technika áll a rendelkezésére.

 

Érdeklik Önt a használt KUKA-robotok?

Legyen szó vásárlásról vagy bérlésről, Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésére!

Szeretné eladni használt robotját? 

  • Egyszerű visszavétel: ha már nincs szüksége használt KUKA robotjára, szívesen megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy visszavásároljuk Öntől.
  • Takarítson meg pénzt: robotvásárlás esetén érdeklődjön régi készüléke beszámításának lehetőségeiről.

El szeretné adni KUKA robotját? Lépjen velünk kapcsolatba, Örömmel segítünk Önnek!

Esetleg ezek is érdekelhetnek