Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Robots industriels de KUKA

KUKA propose une gamme complète de robots industriels qui répondent aux besoins des applications les plus diverses avec précision, flexibilité et efficacité. Que vous soyez à la recherche de nouvelles solutions robotiques ou d'options rentables grâce à notre sélection de robots d'occasion, nous répondons à tous vos besoins en matière d'automatisation.

Charge admissible kg

10
70
250
500

Portée max. mm

800
2500

Obtenez des résultats encore plus précis grâce à la sélection de charges utiles avec KUKA Compose. Ce logiciel gratuit offre des filtres de recherche supplémentaires ainsi que la possibilité de comparer jusqu'à trois robots simultanément pour trouver le modèle de robot idéal pour vos besoins.

Montage

27

Résultats

Robot KR DELTA au design hygiénique

  • payload Charge: 3 kg
  • reach Portée max.: 1200 mm

KR DELTA

  • payload Charge: 3 kg
  • reach Portée max.: 1200 mm

KR SCARA

  • payload Charge: 6 - 60 kg
  • reach Portée max.: 500 - 1200 mm

Cobot LBR iisy

  • payload Charge: 3 - 15 kg
  • reach Portée max.: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload Charge: 4 kg
  • reach Portée max.: 601 mm

KR AGILUS

  • payload Charge: 6 - 11 kg
  • reach Portée max.: 706 - 1101 mm

LBR iiwa

  • payload Charge: 7 - 14 kg
  • reach Portée max.: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload Charge: 6 - 10 kg
  • reach Portée max.: 1420 - 1840 mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload Charge: 6 - 8 kg
  • reach Portée max.: 1421 - 1843 mm
NEW

KR CYBERTECH

  • payload Charge: 8 - 22 kg
  • reach Portée max.: 1612 - 2013 mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload Charge: 8 kg
  • reach Portée max.: 2101 mm

KR IONTEC

  • payload Charge: 20 - 70 kg
  • reach Portée max.: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload Charge: 90 - 120 kg
  • reach Portée max.: 2300 - 2702 mm
NEW

KR 40 PA

  • payload Charge: 40 kg
  • reach Portée max.: 2091 mm

KR QUANTEC nano

  • payload Charge: 120 - 180 kg
  • reach Portée max.: 1573 - 2100 mm

KR QUANTEC

  • payload Charge: 120 - 300 kg
  • reach Portée max.: 2671 - 3904 mm

KR QUANTEC PA

  • payload Charge: 120 - 240 kg
  • reach Portée max.: 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload Charge: 300 kg
  • reach Portée max.: 3150 mm

KR 360 FORTEC

  • payload Charge: 240 - 360 kg
  • reach Portée max.: 2826 - 3326 mm

KR FORTEC

  • payload Charge: 240 - 500 kg
  • reach Portée max.: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload Charge: 340 - 470 kg
  • reach Portée max.: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload Charge: 470 kg
  • reach Portée max.: 3150 mm

KR 500 FORTEC

  • payload Charge: 340 - 500 kg
  • reach Portée max.: 2485 - 3326 mm

KR 700 PA

  • payload Charge: 700 kg
  • reach Portée max.: 3320 mm

KR FORTEC ultra

  • payload Charge: 300 - 800 kg
  • reach Portée max.: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload Charge: 550 - 800 kg
  • reach Portée max.: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload Charge: 750 - 1300 kg
  • reach Portée max.: 3202 - 3601 mm

Vous pourriez aussi être intéressé par