Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA.ProcessScreen

Logiciel d’application pour la visualisation, la surveillance et la documentation de processus de fabrication robotisés de tous types, en temps réel.


Gestion de données pour plus de transparence et de sécurité lors du soudage, de la découpe et de l’usinage automatisés

Le logiciel de suivi de procédés KUKA.ProcessScreen permet une documentation complète orientée sur la pièce, l’évaluation et l’analyse de vos données de production - pour les processus de trajectoire avant tout, mais également pour les processus par points. 

En effectuant des comparaison avec des seuils pouvant être configurés individuellement, le logiciel peut détecter des transgressions de ces seuils et permet ainsi de surveiller la qualité de votre production. Les résultats sont disponibles en tant qu’aperçu sous forme de tableau ou de graphique par simple actionnement de bouton.

Augmentation de la productivité grâce à la surveillance de processus

  • Commande simple

    • Configuration libre pour diverses applications
    • Un logiciel pour l’ensemble de la production
    • Réduction des frais de formation
    • Amélioration de la qualité

      • Feedback direct depuis la fabrication
      • Analyse basée sur les données
      • Optimisation efficace du processus
      • Élimination optimale des défauts
    • Modularité

      Extension simple par l’ajout de processus supplémentaires :
      • Soudage à l’arc sous protection gazeuse
      • Soudage au laser
      • Découpe au laser
      • Collage
      • CNC
    • Logiciel basé sur le Web

      • Visualisation sur chaque appareil terminal 
      • Vue d’ensemble de toutes les données importantes
      • Sauvegarde locale des données de processus
      • Possibilité de transmission des données à des réseaux clients décentralisés

    Solution de documentation pour une production stable de grande qualité : Vos avantages

    • Robots standard - progiciel technologique - installation simple et équipement ultérieur possible à tout moment
    • Visualisation complète, surveillance et documentation de n’importe quels processus de fabrication robotisés
    • Philosophie de configuration et de commande unitaire quelle que soit l’application
    • Intégration complète dans nos progiciels technologiques KUKA.ArcTech et KUKA.LaserTech 
    • Adaptation simple pour toutes les autres technologies, configuration avec KUKA WoV
    • Sécurité pour une production stable avec qualité et transparence élevées
    • Visualisation possible sur presque chaque appareil terminal grâce à la technologie basée sur le Web

    Connaissances d’experts KUKA dans des processus sur trajectoire supplémentaires