Choisissez votre emplacement:

Pays

KS QuadroSpin : juste ce qu’il faut pour l’automobile

Notre table rotative KS QuadroSpin est particulièrement appropriée pour les charges importantes. Grâce à l’utilisation d’un maximum de quatre outils géométriques, il est possible de rendre plus flexible l’ensemble des séquences de la production automobile. Le point fort est le robot pouvant être placé au milieu.


Le changement simple d’outils de la KS QuadroSpin permet de profiter d’une grande variété de types dans le domaine de la fabrication de véhicules. Il est possible de faire passer jusqu’à quatre modèles différents sur ce système. Le robot pouvant être placé au milieu de la table rotative est en outre un gage de flexibilité et d’accessibilité.

Voilà comment fonctionne la KS QuadroSpin

La KS QuadroSpin est une table rotative se distinguant par l’utilisation d’un maximum de quatre outils géométriques. Avec elle, ils sont en mesure de déplacer jusqu’à 14 000 kilogrammes. Les outils nécessaires sont mis à disposition par des rotations de 90 ou 180 degrés. 

La table rotative propose deux variantes principales :

  1. Single tooling : la KS QuadroSpin équipée ici de quatre outils différents.
  2. Double tooling : avec cette version, deux outils identiques se font face.

Déroulement du processus avec single tooling

  • Station de chargement : un robot charge les pièces nécessaires sur l’outil mis à disposition par la table rotative.
  • Position d’usinage : la KS QuadroSpin tourne pour prendre la position d’usinage. Les robots de processus usinent la pièce. Ils procèdent au soudage, au rivetage ou à l’agrafage.
  • Station de prélèvement : la table rotative retourne dans sa position initiale. Le robot de manutention prélève la pièce finie et met la pièce suivante en place.

Fonctionnement de la KS QuadroSpin avec double tooling

  • Deux outils identiques se trouvent respectivement sur la KS QuadroSpin.
  • Station de chargement : un robot met les pièces concernées en place.
  • Position d’usinage : la KS QuadroSpin tourne pour prendre la position d’usinage. Les robots de processus usinent la pièce.
  • Station de prélèvement : la table rotative retourne dans sa position initiale. Le processus recommence depuis le début. 

Un robot peut être utilisé au centre de la KS QuadroSpin avec le single tooling et avec le double tooling.

Avantages du KS QuadroSpin

  • Flexibilité des types : grâce à la simplicité du changement d’outils, il est possible de fabriquer jusqu’à quatre différentes variantes de portes dans une installation.
  • Rapidité : les tâches de processus et le changement de pièce sont effectués parallèlement. Ceci permet de réduire les temps morts.
  • Faible encombrement : la KS QuadroSpin permet un déroulement optimal des opérations sur un espace minimum. Le fait de pouvoir utiliser l’espace au centre de la table rotative n’y est pas pour rien.
  • Manipulation simple : lorsqu’un robot est utilisé au centre de la KS QuadroSpin, on bénéficie d’une meilleure accessibilité de la pièce.