Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KS CycleMove : la solution fiable pour les charges légères 

Le KS CycleMove est la solution idéal pour l’alimentation automatisée de pièces. Il ne nécessite aucun entraînement électrique - pour une efficience optimale et une fiabilité maximum. Grâce à sa structure modulaire, le KS CycleMove peut être adapté individuellement à toutes les tâches. 


Avec le KS CycleMove, vous alimentez fiablement la chaîne de processus avec des pièces ayant une charge utile maximum de 15 kilogrammes par chariot.

La partie essentielle du système d’alimentation est le chariot freiné. Celui-ci maintient la vitesse de déplacement constante sur la trajectoire quelle que soit la distance de transport des pièces et quel que soit leur poids. Le chariot se déplace ce faisant avec actionnement par gravité sur des trajectoires d’aller et de retour inclinées.

Le KS CycleMove était et est utilisé chez des clients tels que VW, Opel, Daimler et KTPO et nous l’utilisons également dans le domaine de notre fabrication de robots.

Voilà comment fonctionne le KS CycleMove

Le KS CycleMove est formé de trois composants principaux :

  1. Châssis : Le châssis en tubes d’acier forme la structure de base stable et flexible à la fois du système de chariot. Il est disponible avec différentes largeurs allant de 500 à 1 950 millimètres. La longueur peut être choisie entre 3 250 et 6 250 millimètres. Il est possible d'intégrer une à quatre paires de trajectoires si besoin est.
  2. Trajectoires : Les trajectoires d’aller et de retour garantissent un transport sûr des chariots et des pièces. Les trajectoires comprennent des composants importants pour le système. Il s’agit principalement d’un recouvrement souple pour ménager les chariots, du système sensoriel de guidage du KS CycleMove ainsi que du verrouillage à la fin de la trajectoire.
  3. Chariots : Les moyens de transport du système d’alimentation ont un frein breveté intégré. Grâce à lui, les chariots circulent de façon fiable à une vitesse constante quelle que soit la longueur de la trajectoire et le poids des pièces.

Avantages du KS CycleMove

  • Faible taux d’incidents
  • Aucune alimentation électrique n’est nécessaire car le transport est à actionnement par gravité
  • Aucune opération de réglage mécanique nécessaire sur le chantier
  • Renonciation à une technique de sécurité complexe