Un bridage avec processus optimal est particulièrement important pour les tôles fines. C’est pour cette application particulière que nous avons développé le KS FlexRoller. Il garantit que les tôles soient jointes sans interstices lors du soudage. Ceci permet d’obtenir la qualité nécessaire et la solidité du point de soudage. Un système pneumatique sophistiqué permet de programmer la force de pression du KS FlexRoller dans une plage de zéro à 1 000 newton. Le raccordement du système optique de soudage à l’élément de pression permet de garder constant le point de focalisation si important pour le soudage au laser. Outre la version de base, KUKA propose un grand nombre de solutions configurées pouvant être utilisées le domaine de la technique laser.
KS FlexRoller : données et faits
Épaisseurs de tôle | > 3 mm |
Force de pression | 0 à 1000 N (librement programmable) |
Poids | ≈ 28 kg |
Diamètre de galet | 50 à 140 mm |
Sources de rayon | Flexible (laser à CO2 ou laser à solides) |
Distances focales | Librement configurables en fonction de la tâche. |
Avantages du KS FlexRoller
Bridage sans interstices
Le KS FlexRoller a été conçu de façon à pouvoir appuyer les tôles les unes sur les autres sans interstices dans le domaine du soudage. Simultanément, le point de focalisation est gardé constant.
Alliage spécial du galet de pression
L’alliage permet de rendre le KS FlexRoller particulièrement résistant à l’usure et à la chaleur. Il garantit également que les projections de soudage collent moins qu’avec des matériaux conventionnels.
Processus pratiquement sans hystérésis
La force de pression est générée avec des vérins pneumatiques spéciaux. Ainsi, le mouvement de pression ou de compensation est pratiquement sans répercussions.
Forces de pression sensitives
Si un doigté particulier est nécessaire, un module de pression avec servomoteur génère une force de pression faible en conséquence.
Modules supplémentaires disponibles
Vous avez des exigences particulières que vous souhaitez réaliser ? Grâce à sa construction ouverte, vous être libre de concevoir votre KS FlexRoller selon vos souhaits. Grâce à ses modules de fonctions pouvant être intégrés, il s’intègre parfaitement à votre processus. Choisissez les modules appropriés à vos tâches :
- Système sensoriel pour le suivi du cordon
- Transport de fil supplémentaire
- Capteur de coupe optique pour la mesure de pièces
- Alimentation en gaz de protection (d'un côté/des deux côtés)
- Cross-Jet
- Galet de pression (de taille variable et/ou pouvant être retiré)
- Contre-galet (avec course linéaire et pouvant être retiré)
- Module de pression pneumatique ou avec servomoteur
Posez-nous vos questions afin de savoir comment rendre votre usinage de tôles encore plus productif.