Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Veuillez choisir une langue:

  • Anglais / English
  • Français / French
  • Néerlandais / Dutch
  • Néerlandais / Dutch

Impression 3D avec un bras robotique KR QUANTEC

BESIX Group est une entreprise innovante active dans l'impression 3D sur béton avec un bras robotisé industriel KUKA.


Le groupe BESIX est une entreprise innovante qui utilise un bras robotique KUKA pour de l’impression 3D. Créé en 1909, le groupe BESIX, est une entreprise importante en Belgique, principalement concentrée sur la construction, la promotion immobilière et les concessions. Au fil des années, le groupe a connu une énorme croissance et a monté en compétences et gagné en expérience. Ceci a permis à l’entreprise de devenir partenaire important dans le domaine de construction et acteur incontournable capable de proposer aux entreprises une large gamme de services. Cela permet au groupe BESIX de gérer toute sorte de projets, quel que soit sa taille, de la phase de financement, en passant par la conception et construction, jusqu’à la maintenance. Ces dernières années, la société s’est concentrée sur la diversification de ses activités, sur le plan géographique et sur le plan sectoriel. Ceci a été possible grâce à une forte organisation et des acquisitions et des participations. De plus, le groupe BESIX est implanté dans 25 pays, répartis sur 5 continents. On peut certainement affirmer que le groupe BESIX est une entreprise qui a encore plein de choses à proposer. Leur devise est : "exceller dans la création de solutions durables pour un monde meilleur".

L’impression 3D à l’origine du progrès technologique dans le secteur de la construction

Le secteur de la construction a toujours été très proche du cœur du groupe BESIX, ce qui explique pourquoi il est au le pilier de son activité. Ces dernières années, le secteur de la construction était en train de rattraper son retard en termes de numérisation et d’outils innovants. Ce progrès technologique concerne principalement la conception et l’ingénierie des bâtiments et constructions. Avec l’impression 3D, le groupe BESIX franchit une nouvelle étape dans l’implémentation de projets numériques.
Avec l'impression 3D sur béton, BESIX Group franchit une nouvelle étape vers une exécution numérique des projets.
Le groupe BESIX modélise d'abord tous les éléments lui-même via le logiciel 3D Revit et Grashopper. Ce logiciel contrôlera ensuite le robot KR 120 R3900. Ce robot est équipé d’un embout pour l’impression 3D avec du béton. Etant donné qu’ils font de l’impression 3D béton avec un bras robotique KUKA, le groupe BESIX est capable de réaliser des pièces rapidement, entre 30 et 60 minutes en moyenne.
Par exemple, la colonne architecturale de 2m (voir photo) est imprimée en moins d’une heure.

Beaucoup plus de possibilités grâce à l’impression 3D

Cette application d’impression 3D béton du groupe BESIX augmente fortement la liberté de conception dans la phase d’ingénierie, en présentant automatiquement une large gamme de solutions possibles aux clients. En conséquence, les clients ne sont plus liés aux conceptions standards. Le modèle étant imprimé en 3D avec un robot KUKA, il est possible de toujours créer exactement le même produit avec moins de perte et ceci à une vitesse beaucoup plus rapide. Cela augmente également la capacité de production du groupe BESIX et ce, dans un environnement de travail plus sûr et plus contrôlé.
Cette colonne architecturale est imprimée en moins d'une heure

Innovation à travers les partenaires

Le groupe BESIX est plus que satisfait par son choix d’utiliser un robot KUKA KR 120 R3900 pour cette application. Etant donné que l’impression 3D béton avec un bras de robot industriel a été une nouveauté pour eux aussi, il était tout aussi important de trouver un partenaire fiable qui était susceptible d’y réfléchir avec eux. KUKA et le groupe BESIX ont observé de près l’application et ont discuté des différentes étapes possibles dans ce processus.
Grâce à la collaboration étroite et qualitative, le groupe BESIX a réussi à développer et mettre en œuvre une application robotique innovante et prospère. Grâce au succès de l’impression 3D béton avec un robot KUKA, le groupe BESIX songe à agrandir son site de production à Dubai ou même à une installation similaire en Belgique ou aux Pays Bas.
Pour cette raison, l’histoire du groupe BESIX vient seulement de commencer et nous pourrons en apprendre davantage à l’avenir.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.